Hjul 80 mm
Novatech
Ordrenummer:
199830219
EAN:
4031582318524
Varenummer:
ETY 080x20-Ø20 EL14
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech hjulet er designet til brug i kastorer og er konstrueret med et stållegeme og jernoverflade kombineret med et polyureta...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Novatech hjulet er designet til brug i kastorer og er konstrueret med et stållegeme og jernoverflade kombineret med et polyuretan, støbt løbebane på 20 mm bredde. Hjulet har en diameter på 80 mm med en navlængde på 14 mm og en akselhuljsdiameter på 20 mm. Det er udstyret med præcisionskuglelejer (RS/2RS) for optimal ydeevne. Hjulet har en statisk bæreevne på 280 kg og en dynamisk bæreevne på 110 kg ved 6 km/h eller 140 kg ved 4 km/h. Novatech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser herunder luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, gaffeltrucks, tunge AGV-systemer, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer samt produktions- og platformvogne.