Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Novatech er et hjul til styre- og bukkehjul med fælg af støbejern og hjulbane af støbt polyuretan, lejret med præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 250 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 62 mm og en akselhulsdiameter på 25 mm. Den statiske bæreevne er 2880 kg, mens den dynamiske bæreevne er 1200 kg ved 6 km/t og 1440 kg ved 4 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks, maskinkonstruktion, lufthavnsudstyr samt produktions- og platformvogne.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FTP250x50-Ø25 HL62
EAN
4031582331035
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
1440 kg
Belastning ved 6 km/t
1200 kg
Belastning Statisk
2880 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Støbejern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
25 mm
Navlængde
62 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
250 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje