Hjul 80 mm
Novatech
Ordrenummer:
199839178
EAN:
4031582369427
Varenummer:
ETY 080x25-Ø25
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech hjulet er designet til brug i kastorer og leveres med en diameter på 80 mm, et nav på 12 mm længde og en akselhuljerned...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Novatech hjulet er designet til brug i kastorer og leveres med en diameter på 80 mm, et nav på 12 mm længde og en akselhuljernediameter på 25 mm. Løbefladen består af støbt polyuretan med en bredde på 25 mm, hvilket sikrer slidstyrke og dæmpning under drift. Hjulet er forsynet med præcisionskuglelejer (RS/2RS) og et legeme af stål og jern, der garanterer høj stabilitet og holdbarhed. Den statiske bæreevne udgør 320 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer mellem 130 kg ved 6 km/h og 160 kg ved 4 km/h. Novatech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder luftfartsindustrien, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproduktion, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, gaffeltrucks, tunge AGV-systemer, maskinkonstruktion, postlogistik samt produktions- og platformvogne.