Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, udstyret med præcisionskugleleje til let og præcis kørsel. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 25 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t. Hjulet er velegnet til blandt andet AMR-systemer, tunge AGV-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustrien, gaffeltrucks, maskinkonstruktion samt produktions- og platformvogne.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ITP150x50-Ø25-SH80A convex
EAN
4031582329537
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
500 kg
Belastning ved 6 km/t
400 kg
Belastning Statisk
1000 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
25 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
150 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje