Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Novatech hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til kastorer og er fremstillet af støbejern med et polyuretan, støbt løbebane på 80 mm bredde. Hjulet har en diameter på 200 mm og en navlængde på 92 mm, med en akselhuljernediameter på 25 mm. Det er udstyret med præcisionskuglelejer for optimal ydeevne. Hjulet har en statisk bæreevne på 3360 kg og en dynamisk bæreevne på 1400 kg ved 6 km/h eller 1680 kg ved 4 km/h. Novatech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, gaffeltrucks, tunge AGV-systemer, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer samt produktions- og platformvogne.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FTP200x80-Ø25 HL92
EAN
4031582419061
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
1680 kg
Belastning ved 6 km/t
1400 kg
Belastning Statisk
3360 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
7,06 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Støbejern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
25 mm
Navlængde
92 mm
Hjulbane bredde
80 mm
Diameter
200 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje