Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til kastorer og er fremstillet af støbejern med et polyuretan, støbt løbebane på 50 mm bredde. Hjulet har en diameter på 140 mm og en navlængde på 55 mm, med en akselhuljernediameter på 20 mm, hvilket sikrer kompatibilitet med standard kastormonteringer. Hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje, der er forseglet for at beskytte mod forurening og sikre lang levetid. Med en statisk bæreevne på 1260 kg og en dynamisk bæreevne på 630 kg ved 3 km/h er Novatech hjulet velegnet til tunge applikationer inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproduktion, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, gaffeltrucks, tunge AGV-systemer, maskinkonstruktion, postlogistik samt produktions- og platformvogne.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FTX140x50-Ø20 HL55-A
EAN
4031582339963
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 3 km/t
630 kg
Belastning Statisk
1260 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
2,47 kg
Produktnavn
Novatech
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6006 2RS
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Støbejern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
55 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
140 mm
Forseglingstype
A
Velegnet til
bt_linde
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje, Forseglet
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
Beskyttelsestætning
Hjul med forseglede lejer til beskyttelse mod stænk af vand og snavs