Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Maxtech er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul, udført med en fælg af polypropylen, en hjulbane af polyuretan, opskummet, samt et præcisionskugleleje, der sikrer let og præcis rulning. Hjulet har en diameter på 175 mm og en hjulbanebredde på 30 mm, mens navlængden er 44 mm og akselhullets diameter er 8 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel transport af moderate laster i industri- og serviceapplikationer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
PNP 175x30-Ø8 HL44
EAN
4031582320602
S4-materialenummer
199005566
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
75 kg
Belastning Statisk
150 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,3 kg
Produktnavn
Maxtech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
70 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Opskummet
Aksel Huldiameter
8 mm
Navlængde
44 mm
Hjulbane bredde
30 mm
Diameter
175 mm
Fælgbredde
30 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Sort
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber