Hjul 200 mm
Maxtech
EAN:
4031582419337
Varenummer:
UAD200x50-Ø20 HL58 red
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Maxtech hjulet er designet til anvendelse i kastere og består af et polyurethan-indsprojet løbebane med en bredde på 50 mm monte...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Maxtech hjulet er designet til anvendelse i kastere og består af et polyurethan-indsprojet løbebane med en bredde på 50 mm monteret på et polyamid-legeme. Hjulet har en samlet diameter på 200 mm med en navlængde på 58 mm og en akselboringhuldiameter på 20 mm. Hjulet er udstyret med rustfrit rulleleje for optimal driftssikkerhed. Med en statisk bæreevne på 1000 kg og en dynamisk bæreevne på 500 kg ved 4 km/h er hjulet velegnet til en bred vifte af industrielle anvendelser, herunder luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, containerkonstruktion, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, stilladser, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.