Hjul 100 mm
Elastech heat
EAN:
4031582460667
Varenummer:
IDP100x30-8 HL50
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Konstant varmebestandighed
Elastech heat hjulet er designet til brug i kastorer og fremstillet med en aluminiumskrop samt præcisionskugleleje for optimal y...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Elastech heat hjulet er designet til brug i kastorer og fremstillet med en aluminiumskrop samt præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en samlet diameter på 100 mm med et løbehjul på 30 mm i bredden, der er fremstillet af dæmpet, varmebestandigt materiale, hvilket sikrer god dæmpning og modstandsdygtighed over for høje temperaturer. Navet har en længde på 50 mm, og akslen er udstyret med et hul på 8 mm i diameter til montering. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 400 kg og en dynamisk belastning på 200 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til tunge industrielle anvendelser.
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
Konstant varmebestandighed
Hjul fremstillet af varmebestandigt materiale til brug i ekstreme miljøer