Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Elastech heat hjulet er designet til brug i kastorer og fremstillet med en aluminiumskrop samt præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en diameter på 100 mm med et løbehjul på 30 mm i bredden, fremstillet af dæmpet, varmebestandigt materiale, der sikrer pålidelig drift under varierende temperaturer. Navet har en længde på 45 mm, og akslen er forsynet med et 8 mm hul til montering. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 400 kg og en dynamisk belastning på 200 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser i industrielle miljøer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
IDP100x30-8 HL45
EAN
4031582460650
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 3 km/t
200 kg
Belastning Statisk
400 kg
Temperaturområde (maksimum)
280 °C
Temperaturområde (minimum)
-30 °C
Samlet vægt
0,29 kg
Produktnavn
Elastech heat
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Dæmpet, Varmebestandig
Aksel Huldiameter
8 mm
Navlængde
45 mm
Hjulbane bredde
30 mm
Diameter
100 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
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
Konstant varmebestandighed
Hjul fremstillet af varmebestandigt materiale til brug i ekstreme miljøer
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Hjul 100 mm
Elastech heat
IDP100x30-8 HL50

Elastech heat hjulet er designet til brug i kastorer og fremstillet med en aluminiumskrop samt præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en samlet diameter på 100 mm med et løbehjul på 30 mm i bredden, der er fremstillet af dæmpet, varmebestandigt materiale, hvilket sikrer god dæmpning og modstandsdygtighed over for høje temperaturer. Navet har en længde på 50 mm, og akslen er udstyret med et hul på 8 mm i diameter til montering. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 400 kg og en dynamisk belastning på 200 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til tunge industrielle anvendelser.

100 mm
200 kg
100 mm
200 kg