Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Duratech heat er et hjul designet til brug i kastere og består af termoplastiske syntetiske stoffer med varmebestandighed. Hjulet har en diameter på 75 mm med et løbebane på 25 mm i bredden, hvor løbefladen er identisk med hjulfælgen. Akselhullet har en diameter på 8 mm, og navet har en længde på 27 mm. Hjulet er udstyret med tør lejebøsning for optimal drift. Hvad angår bæreevne, kan hjulet håndtere en statisk belastning på op til 100 kg, mens den dynamiske belastning er 50 kg ved en hastighed på 3 km/h. Disse specifikationer gør hjulet velegnet til applikationer, der kræver pålidelig og varmebestandig løsning.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
WOG 075x25 HL27 black
EAN
4031582382884
S4-materialenummer
199039930
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 3 km/t
50 kg
Belastning Statisk
100 kg
Temperaturområde (maksimum)
134 °C
Temperaturområde (minimum)
-40 °C
Samlet vægt
0,08 kg
Produktnavn
Duratech heat
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
80 Shore D
Fælgmateriale
Termoplastiske syntetiske stoffer, Varmebestandig
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
8 mm
Navlængde
27 mm
Hjulbane bredde
25 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
25 mm
Leje
Tør lejebøsning
Hjul farve
Sort
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Konstant varmebestandighed
Hjul fremstillet af varmebestandigt materiale til brug i ekstreme miljøer