Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Duratech heat er et hjul designet til brug i kastere og består af et termosæt af plastic, varmebestandigt materiale med en løbeflade på 35 mm bredde, der er identisk med hjulfælgen. Hjulet har en samlet diameter på 100 mm og en navlængde på 45,5 mm, med en akselboringdiameter på 8 mm. Hjulet er udstyret med tør lejebøsning for optimal drift. Vedrørende bæreevne kan hjulet håndtere en statisk belastning på op til 250 kg, mens den dynamiske belastning er 125 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til industrielle og kommercielle anvendelser.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
BOG 100x35 HL45,5 asm.
EAN
4031582347227
S4-materialenummer
199035370
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
125 kg
Belastning Statisk
250 kg
Temperaturområde (maksimum)
280 °C
Temperaturområde (minimum)
-40 °C
Samlet vægt
0,3 kg
Produktnavn
Duratech heat
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
90 Shore D
Fælgmateriale
Termosæt af Plastic, varmebestandigt
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
8 mm
Navlængde
45,5 mm
Hjulbane bredde
35 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
35 mm
Leje
Tør lejebøsning
Hjul farve
Sort
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Konstant varmebestandighed
Hjul fremstillet af varmebestandigt materiale til brug i ekstreme miljøer