Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Duratech heat er et hjul designet til anvendelse i kastorer og består af termoplastiske syntetiske stoffer med varmebestandighed. Hjulet har en diameter på 75 mm med et løbebane på 25 mm i bredden, der er identisk med hjulfælgen. Navet måler 26,5 mm i længden, og akselhullet har en diameter på 8 mm. Hjulet er udstyret med glideleje for optimal rotation. Hvad angår belastningskapacitet kan hjulet håndtere en statisk belastning på 150 kg, mens den dynamiske belastning er 75 kg ved en hastighed på 3 km/h. Disse specifikationer gør hjulet velegnet til industrielle og kommercielle anvendelser, hvor pålidelig og varmebestandig performance er påkrævet.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
WOO075x25-Ø8 HL26,5
EAN
4031582367355
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 3 km/t
75 kg
Belastning Statisk
150 kg
Temperaturområde (maksimum)
200 °C
Temperaturområde (minimum)
-40 °C
Produktnavn
Duratech heat
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Fælgmateriale
Termoplastiske syntetiske stoffer, Varmebestandig
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
8 mm
Navlængde
26,5 mm
Hjulbane bredde
25 mm
Diameter
75 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Konstant varmebestandighed
Hjul fremstillet af varmebestandigt materiale til brug i ekstreme miljøer