Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Elastech heat hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til kastorer og mobile løsninger. Hjulet har en diameter på 100 mm med et løbebane på 35 mm i bredden, fremstillet af dæmpet, varmebestandigt materiale, der sikrer glat og støjsvag drift. Navet måler 45,5 mm i længden, og akslen har et huldiameter på 8 mm, hvilket gør det kompatibelt med standard kastormonteringer. Hjulet er udstyret med en tør lejebøsning for pålidelig og vedligeholdelsesfri drift. Kroppen er konstrueret af aluminium, hvilket giver en optimal balance mellem vægt og styrke. Hjulet har en statisk bæreevne på 160 kg og en dynamisk bæreevne på 80 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser i industrielle og kommercielle miljøer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.
EAN
4031582347203
S4-materialenummer
199033962
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
80 kg
Belastning Statisk
160 kg
Temperaturområde (maksimum)
250 °C
Temperaturområde (minimum)
-30 °C
Samlet vægt
0,54 kg
Produktnavn
Elastech heat
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
75 Shore A
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Dæmpet, Varmebestandig
Aksel Huldiameter
8 mm
Navlængde
45,5 mm
Hjulbane bredde
35 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
35 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Tør lejebøsning
Hjul farve
Metallic
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Konstant varmebestandighed
Hjul fremstillet af varmebestandigt materiale til brug i ekstreme miljøer