Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Elastech hjulet er en robust hjulkrop designet til kastorer og består af et stållegeret hjullegeme med et elastisk dæk i sort, vulkaniseret materiale. Hjulet har en diameter på 200 mm og en dækbredde på 75 mm, hvilket gør det velegnet til en bred vifte af anvendelser inden for AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, cateringvogne, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistik, produktions- og platformvogne, professionelle rengøringsvogne, rullebure, stilladser, værktøjsskabe, transportudstyr og arbejdsborde. Hjulet har en statisk belastningskapacitet på 1000 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 500 kg ved 6 km/h eller 600 kg ved 4 km/h, hvilket sikrer pålidelig ydeevne under varierende driftsbetingelser.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
EEZ 200x75-Ø100 DG
EAN
4031582318333
S4-materialenummer
199830872
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
600 kg
Belastning ved 6 km/t
500 kg
Belastning Statisk
1000 kg
Temperaturområde (maksimum)
85 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
2,31 kg
Produktnavn
Elastech
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
68 Shore A
Fælgmateriale
Stål, jern
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Aksel Huldiameter
100 mm
Navlængde
75 mm
Hjulbane bredde
75 mm
Diameter
200 mm
Fælgbredde
75 mm
Leje
Borehul, ikke-bearbejdet
Hjul farve
Jet black (svarende til RAL9005)
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber