Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Supratech hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til professionel brug i en bred vifte af anvendelser. Hjulet har en diameter på 125 mm med et løbebane på 32 mm i bredden, fremstillet af termoplastisk gummi for optimal slidstyrke og dæmpning. Navet måler 36,5 mm i længden, og akslen er forsynet med et hul på 8 mm til montering på kastoren. Hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje for glat og støjfrit løb, mens kroppen er fremstillet af polypropylen for vægtoptimering og kemisk modstandsdygtighed. Hjulet har en statisk belastningskapacitet på 150 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 75 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
PJP125x32-Ø8 55sh
EAN
4031582453935
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 3 km/t
75 kg
Belastning Statisk
150 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,28 kg
Produktnavn
Supratech
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
55 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Aksel Huldiameter
8 mm
Navlængde
36,5 mm
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber