Hjul 160 mm
Elastech
Ordrenummer:
190811246
EAN:
4031582319811
Varenummer:
IFP 160x50-Ø20 HL60
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Elastech hjulet er designet til brug i kastorer og er konstrueret med en aluminiumskrop, der sikrer lav vægt og høj holdbarhed. ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Elastech hjulet er designet til brug i kastorer og er konstrueret med en aluminiumskrop, der sikrer lav vægt og høj holdbarhed. Hjulet har en diameter på 160 mm og er udstyret med et elastisk dæk uden afsmitning, der er vulkaniseret, med en dækbredde på 50 mm. Navet har en længde på 60 mm, og akselhullet har en diameter på 20 mm, hvilket gør det kompatibelt med standard kastorkonstruktioner. Hjulet er monteret med et præcisionskugleleje for optimal gliding og minimal friktion. Den statiske bæreevne er 700 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer afhængigt af hastighed: 280 kg ved 6 km/h og 350 kg ved 4 km/h. Elastech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, cateringvogne, brandbeskyttelsesudstyr, maskinkonstruktion, professionelle rengøringsvogne, stilladser og transportudstyr.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber