Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Puretech er et hjul til brug i styrehjul og bukkehjul, udført med fælg af polypropylen og hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 36,5 mm og en akselhulsdiameter på 8,3 mm. Et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved 3 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
PIP 150x32-Ø8,3 core+T/G-9011
EAN
4031582356694
S4-materialenummer
199065468
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 3 km/t
80 kg
Belastning Statisk
160 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,44 kg
Produktnavn
Puretech
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Massiv gummi, uden afsmitning
Aksel Huldiameter
8,3 mm
Navlængde
36,5 mm
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
150 mm
Fælgbredde
32 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Lavvedligeholdelseshjul
Gevindbeskyttere til uhindret drift med minimal rengøring
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber