Hjul 300 mm
Elastech
Ordrenummer:
199837669
EAN:
4031582366303
Varenummer:
IFP 300x55-Ø25 HL60
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Elastech hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til kastorer og er konstrueret med en aluminiumskrop og præcisionskugl...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Elastech hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til kastorer og er konstrueret med en aluminiumskrop og præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en diameter på 300 mm med et dæk på 55 mm bredde fremstillet af elastisk materiale uden afsmitning og vulkaniseret for holdbarhed. Navet måler 60 mm i længde, og akselhullet har en diameter på 25 mm. Hjulet har en statisk bæreevne på 1200 kg og en dynamisk bæreevne på 480 kg ved 6 km/h eller 600 kg ved 4 km/h. Elastech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser herunder AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, cateringvogne, brandbeskyttelsesudstyr, maskinkonstruktion, professionelle rengøringsvogne, stilladser og transportudstyr.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber