Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Supratech er et hjul med fælg af polypropylen, hjulbane af termoplastisk gummi og præcisionskugleleje, beregnet til brug i rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 36,5 mm og en akselhulsdiameter på 8 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Præcisionskuglelejet sikrer let rulning med lav rullemodstand, mens hjulbanen giver støjsvag og gulvskånende kørsel.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
PJP125x32-Ø8,3 2.0
EAN
4031582070
Primære egenskaber
CO2-udledning (scope 3)
0.99
Type
Hjul
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,24 kg
Produktnavn
Supratech
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
85 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Aksel Huldiameter
8 mm
Navlængde
36,5 mm
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje