- Hjem
- Hjul
- Tilbehør til mobilitetssløsninger
-
Møbel stikforbindelser
Plug-In Befæstigelser til Møbelhjul
Tilbehør
Stammen er et tilbehør til hjul og er udført som gevindtap med 6-kantet anlægsflade, top, hvilket sikrer en stabil og præcis montering af hjulet på det tilhørende udstyr. Med en byggehøjde på kun 6 mm og en vægt på 0,02 kg er komponenten kompakt og let. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne udgør 40 kg ved en hastighed på 3 km/t. Stammen egner sig derfor til anvendelser med moderate belastninger, hvor en pålidelig og pladsbesparende fastgørelse er påkrævet.
Tilbehør
Tilbehøret Stamme er en komponent til hjul, der er udført med fastgørelsestypen gevindtap og muliggør en sikker og præcis montering af hjulet på det tilhørende udstyr. Med en byggehøjde på kun 3,5 mm og en vægt på 0,02 kg er komponenten kompakt og let at integrere i eksisterende konstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket sikrer pålidelig funktion under de angivne driftsbetingelser.
Tilbehør
Lumina er et tilbehør til hjul designet med gevindtap-montering og en samlet højde på 3,5 mm. Produktet er konstrueret til at håndtere en statisk belastningskapacitet på 80 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 40 kg ved en kørehastighed på 3 km/h. Dette tilbehør er egnet til anvendelser, hvor kompakt design og pålidelig ydeevne er vigtige faktorer for hjulsystemets funktionalitet.
Tilbehør
Stamme er et tilbehør til hjul designet med en stift med syntethisk clip og krave som monteringstype. Produktet vejer 0,04 kg og har en samlet højde på 4,5 mm. Tilbehøret kan håndtere en statisk belastning på op til 120 kg og en dynamisk belastning på 60 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til almindelige transportapplikationer med moderate krav til mobilitet og stabilitet.
Tilbehør
Stammen er et tilbehør til hjul designet med gevindtap med 6-kantet anlægsflade på toppen og har en samlet højde på 9 mm. Produktet vejer 0,07 kg og er konstrueret til at håndtere en statisk belastningskapacitet på 200 kg samt en dynamisk belastningskapacitet på 100 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til anvendelse på forskellige typer af hjulophæng og transportudstyr.
Tilbehør
Stammen er et tilbehør til hjul designet til anvendelse på kastere og består af en gevindtap med 6-kantet anlægsflade på toppen, hvilket sikrer sikker og stabil montering. Produktet har en samlet højde på 6 mm og vejer blot 0,03 kg, hvilket gør det let at håndtere og installere. Stammen er konstrueret til at håndtere en statisk belastningskapacitet på 100 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 50 kg ved en kørehastighed på 3 km/h, hvilket gør den velegnet til almindelige industrielle og kommercielle anvendelser.
Tilbehør
Stammen er et tilbehør til hjul designet som en stift med grebsring og krave, der vejer 0,04 kg og har en samlet højde på 4,5 mm. Produktet er konstrueret til at håndtere en statisk belastningskapacitet på 120 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 60 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til anvendelser, der kræver pålidelig og stabil ydeevne under varierende driftsbetingelser.