Flangehjul
Frequently Asked Questions
Fordele ved flangede hjul
Flangehjul er konstrueret til styret kørsel på skinner og profilerede spor, hvor lateral fastholdelse og repeterbar positionering er afgørende. Den integrerede flange giver sidestyring, der hjælper med at holde hjulet på sporet gennem kurver og overgange, hvilket reducerer risikoen for afsporing og begrænser sidebelastninger ved navet. TENTE flangehjul har en række vigtige fordele:
Høj belastningskapacitet - Vores portefølje omfatter ekstra kraftige polyamidhjul konstrueret til krævende industriel brug. I kombination med præcisionskuglelejer understøtter de jævn kørsel under belastning og repeterbar positionering på guidede ruter.
Bred driftstemperatur — Afhængigt af konfigurationen giver vores flangehjul pålidelig drift mellem -40 °C og 80 °C, hvilket muliggør brug i kølede områder og varmere industrielle miljøer, når sporgrænsefladen er passende tilpasset.
Designet pasform - Flangehjul kan specialbygges efter anmodning for at imødekomme specifikke dimensioner eller grænsefladebehov (f.eks. flangegeometri, bore-/navdetaljer), hvilket sikrer korrekt kontakt med sporet.
Typer af flangede hjul
TENTE tilbyder særskilte flangehjulsserier, der er skræddersyet til guidet kørsel på skinner og profilerede spor. Serien spænder over ekstra kraftige flangehjul i polyamid med præcisionskuglelejer — fås på tværs af flere diametre, med skræddersyede konstruktioner til specifikke skinnegrænseflader — samt venstre/højre flangehjulvarianter til styrede vognsystemer, hvor korrekt skinneindgreb og kompakt installation er nøglen.
MMP Flangehjul
Et kraftigt skinnestyrehjul til industriel brug. MMP er et flangehjul af polyamid med præcisionskuglelejer, der fås i Ø50—200 mm og nominelt op til 2.000 kg afhængigt af størrelse. Den fungerer pålideligt fra -40° C til +80° C og kan specialbygges (f.eks. flangegeometri, boring/nav), så den passer til din skinneprofil og grænseflade. Typiske anvendelser omfatter guidet transport på faste skinner, hvor høj belastningskapacitet, repeterbar sporing og dimensionel stabilitet er afgørende.
ZJJ Flangehjul
Vores ZJJ flangehjul er designet til styret vognbevægelse i sporsystemer. ZJJ har et flangehjul med et kugleløb og tilbydes i venstre/højre versioner for korrekt skinneindgreb. Dette hjul bruges i vores Stora walkwayhjul med automatiske sidebremser. De bruger et hus lavet af kraftigt presset stål og kan konfigureres med forskellige monteringsmuligheder - plade, bolthul og spindelbeslag. Stora walkway-hjul med det integrerede flangehjul anvendes almindeligvis med en hjuldiameter på 160 mm, hvilket giver en bæreevne på 160 kg pr. hjul.
Anvendelsesområder for flangehjul
Flangehjul vælges overalt, hvor bevægelse skal styres på skinner eller profilerede spor. I detailhandlen hjælper de indkøbsvogne med at forblive sikre på rejsebaner og definerede stier. Inden for intralogistik og fremstilling understøtter de automatiserede shuttle-systemer og jernbanestyrede tunge AGV-systemer samt produktions- og platformvogne og containerkonstruktionslinjer - hvilket giver pålidelig sporing, repeterbar positionering og jævn bevægelse langs faste ruter. De bruges også på udstyr til bortskaffelse af affald, når skraldespande eller bærere kører langs gulv- eller overliggende føringer. For pålidelig ydeevne skal du parre hjulet med et passende klassificeret hus - hvis det er nødvendigt - og sørg for, at sporgrænsefladen er korrekt tilpasset, da den samlede holdbarhed afhænger af det komplette rullesystem.