Gummihjul
Hjul 200 mm
Elastech hjulet er en robust hjulkrop designet til kastorer og består af et stållegeret hjullegeme med et elastisk dæk i sort, vulkaniseret materiale. Hjulet har en diameter på 200 mm og en dækbredde på 75 mm, hvilket gør det velegnet til en bred vifte af anvendelser inden for AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, cateringvogne, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistik, produktions- og platformvogne, professionelle rengøringsvogne, rullebure, stilladser, værktøjsskabe, transportudstyr og arbejdsborde. Hjulet har en statisk belastningskapacitet på 1000 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 500 kg ved 6 km/h eller 600 kg ved 4 km/h, hvilket sikrer pålidelig ydeevne under varierende driftsbetingelser.
Hjul 100 mm
Supratech er et hjul med fælg af polypropylen og hjulbane af termoplastisk gummi, beregnet til montering i transporthjul til rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 32 mm, mens navlængden er 34,9 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Lejringen er udført som rulleleje, der sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul, der er konstrueret til montering i transporthjul. Hjulet har en diameter på 125 mm, og hjulbanen har en bredde på 32 mm. Navlængden er 35,5 mm, og akselhullet har en diameter på 8 mm. Hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, fælgen er udført i støbt zink, og lejringen sker via et rustfrit præcisionskugleleje. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter AMR-systemer, maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde.
Hjul 150 mm
Elastech er et hjul med fælg i zink støbt, præcisionskugleleje, rustfri, og en hjulbane i elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 35,5 mm og en akselhuldiameter på 8 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, stilladser og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech er et hjul til montering i drejehjul og bukkehjul og har fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi, sort, samt rulleleje. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 37 mm, mens navlængden er 48 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 100 mm
Puretech er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul, udført med fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi uden afsmitning samt rulleleje. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 35 mm, mens navlængden er 44,4 mm og akselhullets diameter 12 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 75 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech er et hjul til brug i styrehjul og bukkehjul, udført med fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi, sort, og rulleleje. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 37 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en maksimal hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech hjulet er designet til brug i kastorer og leveres med en diameter på 125 mm og et nav på 58 mm længde. Akselhullet har en diameter på 15 mm og er udstyret med rulleleje for optimal rotation. Løbefladen består af massiv gummi uden afsmitning med en bredde på 37 mm, mens hjulets krop er fremstillet af polypropylen for holdbarhed og vægtoptimering. Hjulet har en statisk bæreevne på 200 kg og en dynamisk bæreevne på 100 kg ved en hastighed på 4 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 160 mm
Elastech hjulet er designet til brug i kastorer og er konstrueret med en aluminiumskrop, der sikrer lav vægt og høj holdbarhed. Hjulet har en diameter på 160 mm og er udstyret med et elastisk dæk uden afsmitning, der er vulkaniseret, med en dækbredde på 50 mm. Navet har en længde på 60 mm, og akselhullet har en diameter på 20 mm, hvilket gør det kompatibelt med standard kastorkonstruktioner. Hjulet er monteret med et præcisionskugleleje for optimal gliding og minimal friktion. Den statiske bæreevne er 700 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer afhængigt af hastighed: 280 kg ved 6 km/h og 350 kg ved 4 km/h. Elastech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, cateringvogne, brandbeskyttelsesudstyr, maskinkonstruktion, professionelle rengøringsvogne, stilladser og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul med fælg af aluminium og præcisionskugleleje, udviklet til krævende anvendelser som AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 125 mm, og den 50 mm brede hjulbane består af et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Navlængden er 60 mm, og akselhullets diameter er 25 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t, hvilket sikrer pålidelig drift ved både højere og lavere hastigheder.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul til styrehjul og bukhjul med en fælg af polyamid og en hjulbane i elastisk dæk, sort, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm, mens et rulleleje sikrer en let og jævn rulning. Den statiske bæreevne er 500 kg, og den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. AMR-systemer, rullebure, produktions- og platformvogne, maskinkonstruktion, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul til montering i styrehjul og bukhjul, udført med polyamidfælg og rulleleje samt en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er blandt andet velegnet til AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, cateringvogne og madudleveringssystemer, maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde.
Hjul 100 mm
Elastech er et hjul til brug i transporthjul, bestående af en fælg i polyamid med et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning samt præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 100 mm, en hjulbanebredde på 34 mm, en navlængde på 45 mm og en akselhulsdiameter på 8,3 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne udgør 160 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, stilladser, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Hjul 150 mm
Puretech hjulet er designet til kastorer og består af en polypropylen-krop med et præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en diameter på 150 mm med et løbehjul af massiv gummi uden afsmitning, der måler 32 mm i bredden. Navet har en længde på 36,5 mm, og akselhullet har en diameter på 8,3 mm. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 160 kg og en dynamisk belastning på 80 kg ved en hastighed på 3 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 300 mm
Elastech hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til kastorer og er konstrueret med en aluminiumskrop og præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en diameter på 300 mm med et dæk på 55 mm bredde fremstillet af elastisk materiale uden afsmitning og vulkaniseret for holdbarhed. Navet måler 60 mm i længde, og akselhullet har en diameter på 25 mm. Hjulet har en statisk bæreevne på 1200 kg og en dynamisk bæreevne på 480 kg ved 6 km/h eller 600 kg ved 4 km/h. Elastech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser herunder AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, cateringvogne, brandbeskyttelsesudstyr, maskinkonstruktion, professionelle rengøringsvogne, stilladser og transportudstyr.
Hjul 80 mm
Puretech hjulet er designet til brug i kastorer og består af et bladstållegeme med et løbehjul af massiv sort gummi. Hjulet har en diameter på 80 mm med en løbebanebredde på 30 mm og er udstyret med et rulleleje for glat rotation. Navet har en længde på 44,4 mm, og akslen har et huldiameter på 12 mm, hvilket sikrer kompatibilitet med standard kastormonteringer. Hjulet er egnet til en statisk belastningskapacitet på 140 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 70 kg ved en hastighed på 4 km/h. Puretech hjulet finder anvendelse inden for et bredt spektrum af industri- og kommercielle områder, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 250 mm
Puretech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et polypropylen-legeme med et dæk af massiv gummi i sort. Hjulet har en diameter på 250 mm og en dækbredde på 50 mm, mens navet måler 58 mm i længden. Akselhullet har en diameter på 20,1 mm og er udstyret med glideleje for glat rotation. Hjulet har en statisk bæreevne på 500 kg og en dynamisk bæreevne på 250 kg ved en hastighed på 4 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 250 mm
Puretech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et polypropylen-legeme med et løbehjul af massiv gummi i sort. Hjulet har en diameter på 250 mm og en løbebredde på 50 mm, mens navet måler 58 mm i længden. Akselhullet har en diameter på 25 mm og er udstyret med et rulleleje for optimal rotation. Produktet kan bæres en statisk belastning på op til 410 kg og en dynamisk belastning på 205 kg ved en kørehastighed på 4 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 100 mm
Supratech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et polypropylen-legeme med et løbebane af termoplastisk gummi. Hjulet har en diameter på 100 mm og en løbebanebredde på 32 mm, mens navet måler 44,4 mm i længden med en akselhuljordens diameter på 12 mm. Hjulet er udstyret med et rulleleje for optimal rotation og glat drift. Den statiske bæreevne er på 160 kg, mens den dynamiske bæreevne ved en hastighed på 3 km/h udgør 80 kg. Supratech hjulet er velegnet til anvendelse i rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr, hvor det sikrer pålidelig og effektiv mobilitet.
Hjul 125 mm
Supratech hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til professionel brug i en bred vifte af anvendelser. Hjulet har en diameter på 125 mm med et løbebane på 32 mm i bredden, fremstillet af termoplastisk gummi for optimal slidstyrke og dæmpning. Navet måler 36,5 mm i længden, og akslen er forsynet med et hul på 8 mm til montering på kastoren. Hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje for glat og støjfrit løb, mens kroppen er fremstillet af polypropylen for vægtoptimering og kemisk modstandsdygtighed. Hjulet har en statisk belastningskapacitet på 150 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 75 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 160 mm
Supratech hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til professionel brug i diverse industri- og handelsmiljøer. Hjulet har en diameter på 160 mm med et løbeband på 40 mm i bredden fremstillet af termoplastisk gummi, som sikrer god friktion og slidstyrke. Navet er 60 mm langt, og akselhullet har en diameter på 12,5 mm, hvilket muliggør fleksibel montering på forskellige kastorbaser. Hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje for optimal rotationseffektivitet og minimalt energiforbrug. Kroppen er fremstillet af polypropylen, som giver en god balance mellem vægt og holdbarhed. Hjulet har en statisk belastningskapacitet på 320 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 160 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 200 mm
Supratech hjulet er designet til professionel brug i mobile løsninger og består af et polypropylen-legeme med et løbebane på 40 mm bredde fremstillet af termoplastisk gummi. Hjulet har en diameter på 200 mm og er udstyret med et præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Akselhulet har en diameter på 12,5 mm og er egnet til montering i standardcastorer. Hjulet kan anvendes inden for en bred vifte af applikationer, herunder rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne ved en hastighed på 4 km/h udgør 160 kg, hvilket gør det velegnet til både stationær og mobil anvendelse i kommercielle og industrielle miljøer.
Hjul 125 mm
Supratech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et polypropylen-legeme med et løbebane af termoplastisk gummi med en bredde på 32 mm. Hjulet har en diameter på 125 mm og er udstyret med et præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Navet måler 36,5 mm i længden, og akslen har et huldiameter på 8 mm. Hjulet er velegnet til rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værkstøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr. Den statiske bæreevne er på 200 kg, mens den dynamiske bæreevne ved en hastighed på 3 km/h udgør 100 kg, hvilket sikrer pålidelig drift under varierende arbejdsbelastninger.
Hjul 125 mm
Elastech hjulet er designet til brug i kastere og er konstrueret med en diameter på 125 mm og et løbebane på 40 mm i bredden. Løbebanen består af elastisk dæk uden afsmitning, antistatisk og vulkaniseret materiale, som sikrer optimal ydeevne og sikkerhed i følsomme miljøer. Hjulet har en statisk bæreevne på 320 kg og en dynamisk bæreevne på 160 kg ved en hastighed på 4 km/h. Kroppen er fremstillet af polyamid med elektrisk ledende egenskaber, og hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje for glat og pålidelig rotation. Elastech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, professionelle rengøringsvogne, rullebure, stilladser, værktøjsskabe, transportudstyr og arbejdsborde.
Frequently Asked Questions
Fordele ved gummihjul
Gummihjul er en alsidig og udbredt løsning til glat, kontrolleret og pålidelig mobilitet. Hos TENTE omfatter vores portefølje en række gummiblandinger og slidbanedesign - fra bløde, elastiske blandinger, der giver fremragende gulvbeskyttelse og komfort til hårdere, slidstærke gummier optimeret til holdbarhed og effektiv rulning. Ved at vælge den rigtige gummihårdhed og slidbaneprofil til driftsmiljøet kan du opnå den perfekte balance mellem greb, støjreduktion, rullemodstand og lang levetid - hvilket gør disse hjul tilpasningsdygtige til forskellige ydelseskrav.
TENTE gummihjul giver flere vigtige fordele:
Alsidigt greb og trækkraft - Afhængigt af gummiblandingen kan disse hjul give fremragende overfladeadhæsion, hvilket reducerer glidning på glatte eller let ujævne gulve. Blødere forbindelser forbedrer trækkraften, mens hårdere gummi prioriterer rulleeffektiviteten.
Gulvbeskyttelse - Ikke-mærkbare gummimuligheder forhindrer ridser og skader på sarte gulve, hvilket sikrer et rent, professionelt udseende over tid.
Optimeret støj og komfort — Blødere gummibaner dæmper naturligt vibrationer og rullestøj, især på hårde, glatte overflader som fliser eller poleret beton. Hårdere forbindelser genererer lidt mere støj, men giver bedre effektivitet og holdbarhed på robuste gulve.
Effektiv rulleydelse — Med den rigtige kombination af slidbanehårdhed og gulvkompatibilitet minimerer gummihjulene rullemodstanden, hvilket gør dem velegnede til hyppig transport og langsigtet pålidelighed.
Typer af gummihjul
Gummihjul findes i en bred vifte af design, slidbanesammensætninger og belastningskapacitet, hvilket gør det muligt at vælge den ideelle løsning til næsten ethvert mobilitetskrav. Hos TENTE omfatter vores portefølje muligheder fra små, lette hjul til kompakte applikationer til tunge løsninger bygget til højtydende udstyr. Mens slidbanematerialet og hjuldesignet er nøglefaktorer i ydeevnen, spiller den type hus, som hjulene bruges i, også en afgørende rolle for at bestemme deres samlede belastningskapacitet, holdbarhed og driftsevne. Valg af den rigtige kombination af hjul og hus sikrer optimal funktionalitet, sikkerhed og levetid. Nedenfor er nogle af de almindeligt anvendte typer af gummihjul:
Små gummihjul
Små gummihjul er designet til applikationer, hvor kompakt størrelse og kontrolleret manøvredygtighed er påkrævet. De fås med forskellige gummiblandinger og hårdhedsniveauer, så de kan tilpasse sig forskellige gulvforhold og ydeevnebehov. Belastningskapacitet og holdbarhed varierer betydeligt afhængigt af både hjuldesignet og typen af hus, de er parret med - for eksempel er letvægtsplasthuse egnede til scenarier med lavere belastning, mens armerede stålhuse giver højere styrke og stabilitet. En repræsentativ produktlinje i vores sortiment er vores DIK hjul, der anvender TENTE Puretech ikke-mærkbart massivt gummi som slidbanemateriale. Disse små gummihjul bruger et hjulhus lavet af stålplade og fås med en 50 mm hjuldiameter som den mindste mulighed. Disse hjul bruges ofte i vores Agila eller Agila twin hjul.
Massive gummihjul
Massive gummihjul er designet til fremragende stabilitet og slidstyrke. Afhængigt af slidbanens hårdhed kan de give afbalanceret ydeevne mellem rulleeffektivitet, greb og vibrationsdæmpning. Disse hjul bruges ofte i miljøer, hvor pålidelighed og konsistens er afgørende. Når de kombineres med robuste hustyper, såsom kraftigt presset stål, kan massive gummihjul understøtte betydeligt højere belastningskapacitet og samtidig opretholde en lang levetid. Vores FVP-hjul med Puretech massivt gummi er et eksempel fra vores produktportefølje. De fås med hjuldiametre på op til 300 mm og kan bære statiske belastninger på op til 1600 kg, 960 kg ved 4 km/t og 800 kg ved 6 km/t. Disse massive gummihjul bruges ofte i vores Kappa- eller Kappa lasthjul.
Anvendelsesområder for gummihjul
Gummihjul bruges på tværs af en lang række industrier takket være deres tilpasningsevne og ydeevne. Deres egnethed til specifikke applikationer afhænger af faktorer som slidbanehårdhed, hjulstørrelse og den anvendte type hjulhus. I sundhedsmiljøer er de almindeligt monteret på patientløftere, hvilestole, behandlingsstole, natborde og brusestole, hvilket giver jævn, støjsvag mobilitet, samtidig med at følsomme gulve beskyttes. I industrielle omgivelser understøtter gummihjul automatiserede shuttle-systemer, gaffeltrucks og rullecontainere, hvilket leverer pålidelig rulleydelse på tværs af forskellige overfladeforhold. Inden for møbler og mobile applikationer er de ofte integreret i cateringvogne, madleveringssystemer og møbler, hvilket sikrer komfortabel håndtering og støjsvag drift. Ved at vælge den rigtige slidbanehårdhed og tilpasse den til gulvtypen kan gummihjulene konfigureres til optimal ydeevne - fra sarte indendørs overflader, der kræver ikke-markerende egenskaber, til krævende industrielle miljøer, hvor holdbarhed og effektiv rulning er afgørende.