Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Elastech er et hjul til brug i transporthjul, bestående af en fælg i polyamid med et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning samt præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 100 mm, en hjulbanebredde på 34 mm, en navlængde på 45 mm og en akselhulsdiameter på 8,3 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne udgør 160 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, stilladser, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
UFP100x34-Ø8
EAN
4031582338690
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
160 kg
Belastning Statisk
320 kg
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,29 kg
Produktnavn
Elastech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
63 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Aksel Huldiameter
8,3 mm
Navlængde
45 mm
Hjulbane bredde
34 mm
Diameter
100 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber