Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Puretech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et polypropylen-legeme med et dæk af massiv gummi i sort. Hjulet har en diameter på 250 mm og en dækbredde på 50 mm, mens navet måler 58 mm i længden. Akselhullet har en diameter på 20,1 mm og er udstyret med glideleje for glat rotation. Hjulet har en statisk bæreevne på 500 kg og en dynamisk bæreevne på 250 kg ved en hastighed på 4 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
PVO 250x50-Ø20,1 HL58
EAN
4031582404265
S4-materialenummer
199038261
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
250 kg
Belastning Statisk
500 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
2,04 kg
Produktnavn
Puretech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Massiv gummi, sort
Aksel Huldiameter
20,1 mm
Navlængde
58 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
250 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)