Hjul og Hjul til Luftfartsindustrien
Drejeligt Hjul 125 mm
Zeta er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der leveres i forstærket eller rustfri udførelse og giver præcis og holdbar drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm med en fælg af aluminium og en hjulbane af elastisk dæk, sort, vulkaniseret, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 164 mm, hvilket muliggør en kompakt indbygning. Den statiske bæreevne udgør 600 kg, og den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t samt 300 kg ved 4 km/t.
Drivenhed 125 mm
E-Drive ultimate er en elektrisk drivenhed til elektromobilitet, monteret via en rektangulær plade. Hjulet på 125 mm har polyamidfælg og en vulkaniseret, elastisk hjulbane uden afsmitning. Anvendelser omfatter luftfart og lufthavnsudstyr, anæstesivogne, bilindustri OEM, C-buer, CT-scannere, MR og røntgen, keramik- og glasproducenter, computere på hjul, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, medicin- og sygeplejevogne, produktions- og platformvogne, ultralydsapparater, arbejdsborde samt transportudstyr.
Hjul 200 mm
Maxtech er et hjul til brug i transporthjul med en fælg af polypropylen og en hjulbane af opskummet polyuretan. Hjulet har en diameter på 200 mm, en hjulbanebredde på 45 mm, en navlængde på 53 mm og en akselhulsdiameter på 8 mm, og det er udstyret med et præcisionskugleleje for lav friktion og stabil drift. Den statiske bæreevne er 140 kg, mens den dynamiske bæreevne er 70 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, arbejdsborde, værktøjsskabe og transportudstyr.
Hjul 95 mm
Novatech er et hjul til montering i hjulgafler, udført med en hjulbane af støbt polyuretan, en fælg af stål, jern samt et præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 95 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, mens navlængden er 45 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til blandt andet tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
Hjul 150 mm
Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, udviklet til tunge AGV-systemer, AMR-systemer og maskinkonstruktion. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Lejringen sker via et præcisionskugleleje, der sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 1.000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende intern transport.
Hjul 150 mm
Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, udstyret med præcisionskugleleje til let og præcis kørsel. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 25 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t. Hjulet er velegnet til blandt andet AMR-systemer, tunge AGV-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustrien, gaffeltrucks, maskinkonstruktion samt produktions- og platformvogne.
Hjul 250 mm
Novatech er et hjul til styre- og bukkehjul med fælg af støbejern og hjulbane af støbt polyuretan, lejret med præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 250 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 62 mm og en akselhulsdiameter på 25 mm. Den statiske bæreevne er 2880 kg, mens den dynamiske bæreevne er 1200 kg ved 6 km/t og 1440 kg ved 4 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks, maskinkonstruktion, lufthavnsudstyr samt produktions- og platformvogne.
Hjul 140 mm
Novatech er et hjul med fælg af støbejern og hjulbane af støbt polyuretan, udviklet til krævende anvendelser i bl.a. tunge AGV-systemer, maskinkonstruktion og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 140 mm, en hjulbanebredde på 60 mm og en navlængde på 65 mm, mens akselhullet har en diameter på 12 mm til montering med aksel. Lejringen består af et forseglet præcisionskugleleje, der sikrer let kørsel og lang levetid. Den statiske bæreevne er 1.400 kg, og den dynamiske bæreevne er 700 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge industrielle laster.
Hjul 160 mm
Maxtech hjulet er designet til kastorer og fremstillet med et polyamidlegeme samt et præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en diameter på 160 mm, et løbehjul med en bredde på 40 mm fremstillet af indsprøjtet polyuretan, og en navlængde på 60 mm med en akselhuljerndiameter på 20 mm. Produktet er egnet til en bred vifte af anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, containerkonstruktion, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, stilladser, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en statisk bæreevne på 700 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer mellem 300 kg ved 6 km/h og 350 kg ved 4 km/h, hvilket sikrer pålidelig drift under forskellige belastningsforhold.
Hjul 75 mm
Novatech hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til kastorer og er konstrueret med et stållegeme og jerndele for maksimal holdbarhed. Hjulet har en diameter på 75 mm med et løbeband af støbt polyuretan med en bredde på 50 mm, hvilket sikrer glat og stillegående drift. Navet måler 50 mm i længden, og akselhullet har en diameter på 25 mm, hvilket gør det kompatibelt med standard kastorkonstruktioner. Hjulet er udstyret med præcisionskuglelejer for optimal ydeevne og lave friktionskoefficienter. Den statiske bæreevne er på 1100 kg, mens den dynamiske bæreevne ved 3 km/h er på 550 kg, hvilket gør det velegnet til tunge AGV-systemer, luftfartsindustri, bilindustri OEM, gaffeltrucks og mange andre industrielle anvendelser inden for logistik og produktion.
Hjul 140 mm
Novatech hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til kastorer og er fremstillet af støbejern med et polyuretan, støbt løbebane på 50 mm bredde. Hjulet har en diameter på 140 mm og en navlængde på 55 mm, med en akselhuljernediameter på 20 mm, hvilket sikrer kompatibilitet med standard kastormonteringer. Hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje, der er forseglet for at beskytte mod forurening og sikre lang levetid. Med en statisk bæreevne på 1260 kg og en dynamisk bæreevne på 630 kg ved 3 km/h er Novatech hjulet velegnet til tunge applikationer inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproduktion, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, gaffeltrucks, tunge AGV-systemer, maskinkonstruktion, postlogistik samt produktions- og platformvogne.
Hjul 85 mm
Novatech hjulet er designet til brug i kastorer og leveres med en diameter på 85 mm og et nav med længde på 90 mm. Løbefladen består af støbt polyuretan med en bredde på 90 mm, hvilket sikrer optimal driftsstabilitet og slidmodstand. Hjulet er monteret på et stål- og jernlegeme og udstyret med præcisionskugleleje for glat og pålidelig rotation. Akselhullet har en diameter på 17 mm til sikker fastgørelse. Hjulet har en statisk bæreevne på 1600 kg og en dynamisk bæreevne på 800 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til tunge AGV-systemer, gaffeltrucks, automatiserede shuttlesystemer, luftfartsindustrien, bilindustri OEM, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne samt mange andre industrielle anvendelser.
Hjul 125 mm
Novatech hjulet er designet til brug i kastorer og er konstrueret med en aluminiumskrop og et løbebane af støbt polyuretan med en bredde på 50 mm. Hjulet har en samlet diameter på 125 mm, en navlængde på 54 mm og en akselhuljerndiameter på 17 mm, hvilket sikrer kompatibilitet med standardkastoropsætninger. Leje med Pasnot giver pålidelig rotation og minimal friktion. Hjulet har en statisk bæreevne på 1000 kg og en dynamisk bæreevne på 400 kg ved 6 km/h eller 500 kg ved 4 km/h, hvilket gør det velegnet til tungt industrielt arbejde. Novatech hjulet finder anvendelse inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproduktion, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, gaffeltrucks, tunge AGV-systemer, maskinkonstruktion, postlogistik samt produktions- og platformvogne.
Hjul 60 mm
Novatech hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til kastere og er konstrueret med et stållegeme og jernskelet, der sikrer robust ydeevne i krævende industrielle miljøer. Hjulet har en diameter på 60 mm med et løbefladebredde på 20 mm og er udstyret med polyuretan, støbt løbeflade, som giver optimal greb og slidstyrke. Navet har en længde på 12 mm, og akselhullet har en diameter på 20 mm, hvilket muliggør fleksibel montering på forskellige kasterkonstruktioner. Hjulet er forsynet med præcisionskuglelejer for glat og pålidelig rotation. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/h. Novatech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder luftfartsindustri, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproduktion, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, gaffeltrucks, tunge AGV-systemer, maskinkonstruktion, postlogistik og produktionsvogne.
Hjul 80 mm
Novatech hjulet er designet til brug i kastorer og er konstrueret med et stållegeme og jernoverflade kombineret med et polyuretan, støbt løbebane på 20 mm bredde. Hjulet har en diameter på 80 mm med en navlængde på 14 mm og en akselhuljsdiameter på 20 mm. Det er udstyret med præcisionskuglelejer (RS/2RS) for optimal ydeevne. Hjulet har en statisk bæreevne på 280 kg og en dynamisk bæreevne på 110 kg ved 6 km/h eller 140 kg ved 4 km/h. Novatech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser herunder luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, gaffeltrucks, tunge AGV-systemer, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer samt produktions- og platformvogne.
Hjul 80 mm
Novatech hjulet er designet til brug i kastorer og leveres med en diameter på 80 mm, et nav på 12 mm længde og en akselhuljernediameter på 25 mm. Løbefladen består af støbt polyuretan med en bredde på 25 mm, hvilket sikrer slidstyrke og dæmpning under drift. Hjulet er forsynet med præcisionskuglelejer (RS/2RS) og et legeme af stål og jern, der garanterer høj stabilitet og holdbarhed. Den statiske bæreevne udgør 320 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer mellem 130 kg ved 6 km/h og 160 kg ved 4 km/h. Novatech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder luftfartsindustrien, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproduktion, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, gaffeltrucks, tunge AGV-systemer, maskinkonstruktion, postlogistik samt produktions- og platformvogne.
Hjul 200 mm
Novatech hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til kastorer og er fremstillet af støbejern med et polyuretan, støbt løbebane på 80 mm bredde. Hjulet har en diameter på 200 mm og en navlængde på 92 mm, med en akselhuljernediameter på 25 mm. Det er udstyret med præcisionskuglelejer for optimal ydeevne. Hjulet har en statisk bæreevne på 3360 kg og en dynamisk bæreevne på 1400 kg ved 6 km/h eller 1680 kg ved 4 km/h. Novatech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, gaffeltrucks, tunge AGV-systemer, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer samt produktions- og platformvogne.
Hjul 200 mm
Maxtech hjulet er designet til anvendelse i kastere og består af et polyurethan-indsprojet løbebane med en bredde på 50 mm monteret på et polyamid-legeme. Hjulet har en samlet diameter på 200 mm med en navlængde på 58 mm og en akselboringhuldiameter på 20 mm. Hjulet er udstyret med rustfrit rulleleje for optimal driftssikkerhed. Med en statisk bæreevne på 1000 kg og en dynamisk bæreevne på 500 kg ved 4 km/h er hjulet velegnet til en bred vifte af industrielle anvendelser, herunder luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, containerkonstruktion, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, stilladser, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 200 mm
Novatech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og leveres med en diameter på 200 mm, en navlængde på 75 mm og en akselhuljsdiameter på 25 mm. Løbefladen består af støbt polyuretan med en bredde på 75 mm, hvilket sikrer optimal driftsstabilitet og slidstyrke. Hjulet er konstrueret med en støbejernkrop, der kombineres med et præcisionskugleleje for at garantere høj præcision og lang levetid. Novatech hjulet er velegnet til en bred vifte af industrielle anvendelser, herunder luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, gaffeltrucks, tunge AGV-systemer, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer samt produktions- og platformvogne og transportudstyr.
Hjul 160 mm
Ultratech hjulet er designet til kastorer og består af et aluminiumslegeret hjullegeme med en løbeflade på 50 mm bredde fremstillet af støbt Ultratech polyurethan. Hjulet har en diameter på 160 mm og er monteret på et nav med en længde på 60 mm, hvilket sikrer stabil og pålidelig drift. Akslen er forsynet med et hul på 20 mm i diameter til montering. Hjulet er udstyret med præcisionskuglelejer, der garanterer glat og effektiv rotation. Den statiske bæreevne er på 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer mellem 640 kg ved 6 km/h og 800 kg ved 4 km/h. Ultratech hjulet er velegnet til luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, gaffeltrucks, reparationsfirmaer, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.
Hjul 200 mm
Ultratech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af en aluminiumkrop med et dæk på 50 mm bredde fremstillet af støbt Ultratech polyurethan. Hjulet har en diameter på 200 mm og er udstyret med et nav på 60 mm længde samt en akselboringdiameter på 20 mm. Præcisionskuglelejet sikrer glat og pålidelig drift. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 1600 kg og en dynamisk belastning på 640 kg ved 6 km/h eller 800 kg ved 4 km/h. Ultratech hjulet er velegnet til luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, gaffeltrucks og reparationsfirmaer, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.
Hjul 160 mm
Ultratech hjulet er designet til castor-anvendelser og består af et aluminiumslegeret hjullegeme med et løbefladebredde på 50 mm og en samlet diameter på 160 mm. Løbeflagen er fremstillet af ultratech polyurethan, støbt, hvilket sikrer høj slidstyrke og driftssikkerhed. Navet har en længde på 60 mm, og akselhullet har en diameter på 20 mm. Hjulet er udstyret med præcisionskuglelejer for optimal rotationsperformance. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer mellem 640 kg ved 6 km/h og 800 kg ved 4 km/h. Ultratech hjulet er velegnet til luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, gaffeltrucks, reparationsfirmaer, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.
Hjul 200 mm
Ultratech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et aluminiumslegeret hjullegeme med en 200 mm diameter og en 60 mm lang nav. Løbefladen er fremstillet af ultratech polyurethan, støbt, med en bredde på 50 mm, hvilket sikrer optimal driftsstabilitet og slidstyrke. Hjulet er udstyret med præcisionskugleleje og har en akselboringdiameter på 20 mm. Statisk bæreevne udgør 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer mellem 640 kg ved 6 km/h og 800 kg ved 4 km/h. Ultratech hjulet er velegnet til luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, gaffeltrucks og reparationsfirmaer, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.
Hjul 200 mm
Ultratech plus hjulet er designet til professionel anvendelse i demanding industrielle miljøer og består af et støbejernshus med et dæk på 50 mm bredde fremstillet af ultratech polyurethan, støbt. Hjulet har en samlet diameter på 200 mm med en navlængde på 60 mm og en akselhuljordens diameter på 20 mm, hvilket sikrer kompatibilitet med standard kastorbefastninger. Hjulet er udstyret med præcisionskuglelejer for optimal ydeevne og glat drift. Den statiske bæreevne udgør 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer mellem 640 kg ved 6 km/h og 800 kg ved 4 km/h, hvilket gør det velegnet til luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, gaffeltrucks og reparationsfirmaer, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.