Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
E-Drive ultimate er en elektrisk drivenhed til elektromobilitet, monteret via en rektangulær plade. Hjulet på 125 mm har polyamidfælg og en vulkaniseret, elastisk hjulbane uden afsmitning. Anvendelser omfatter luftfart og lufthavnsudstyr, anæstesivogne, bilindustri OEM, C-buer, CT-scannere, MR og røntgen, keramik- og glasproducenter, computere på hjul, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, medicin- og sygeplejevogne, produktions- og platformvogne, ultralydsapparater, arbejdsborde samt transportudstyr.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
EDUAUFF125P60
EAN
4031582478327
S4-materialenummer
990066143
Drivenhedens aktuator
Nominel hastighed
35,3 METER_PER_MINUTE
Nominel strøm
3.5
Nominel udgang
14.8
Nominel spænding
24
Køreenhedens Motor
Rejseretninger
Fremad og bagud
Nominel hastighed
197 METER_PER_MINUTE
Nominel strøm
8.5
Nominel udgang
144
Nominel spænding
24
Primære egenskaber
Nødudløsning
Mekanisk
Type
Drivenhed
Længde
Maks. 315 mm (nødudløsning aktiveret)
Samlet bredde
190 mm
Frihøjde
30 mm
Ulige underlag (Maksimum)
15 mm
Ulige underlag (minimum)
-15 mm
Højde i hjemmeposition
140 mm
Installationshøjde
170 mm
Maksimal hastighed
4 km/h
Tilladt opbevaringstemperatur (maksimum)
45 °C
Tilladt opbevaringstemperatur (minimum)
-10 °C
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
5 °C
Samlet vægt
8,23 kg
Vægt
8 kg
Hjulbredde
35 mm
Bredde
178 mm
Tilladt omgivelsestemperatur
Driftstemperatur 5 °C til 40 °C, luftfugtighed 90 %, ikke-kondenserende
Produktnavn
E-Drive ultimate
Beskyttelsestype
IPX4 (stænkvand fra alle sider, alle stik tilsluttet)
Maksimal løftekraft/kontakttrykkraft
400
Maksimal trykkraft
32
Hjuldiameter
125 mm, slidgrænse på 115 mm
Hjul Hjulbane
Massiv gummi, uden mærkning, Shore A 63
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Kørsel
Materialer til boliger
Elektrisk
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
63 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Hjulbane bredde
40 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
40 mm
Leje
Flangehjul
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Standardiseret vedligeholdelse
USB-interface til firmwareopdateringer
Brugervenlig montering
Håndbetjeningsenhed kan fastgøres fleksibelt i lodret eller vandret position
Pålidelig elektronik
Trinløs hastighedsregulering (frem og tilbage) gennem sikkerhedstestede betjeningskontakter
Praktisk systemløsning
Let integrerbart system bestående af drivmodul, styremodul, håndkontrol, batteri, oplader og monteringssæt
Optimalt jordkontakt
Høj kontaktkraft mellem hjul og gulv med kompensationsfunktion for ujævne gulve
Reduceret sygefravær
Hurtig tilbagebetaling af investering gennem færre sygefravær
Optimeret styremekanisme
Som femte hjul for bedre styring i kurver og kørsel ligeud over lange afstande
Lang levetid
Med standardbatterier ca. 200 opstarter ved maksimal belastning
Accelererede processer
Hurtigere opstart med tunge laster for at fremskynde driftsprocesser
Certificeret driftssikkerhed
Standardoverensstemmelse i henhold til DIN EN ISO 13849
Holdbar konstruktion
Fuld beskyttelse mod stænk af vand (IPX4)
Ergonomisk betjening
Ergonomisk designet håndbetjeningsenhed med system- og batteristatus LED-display. Én-knaps betjening
Sundt personale
Tunge laster kan flyttes ubesværet. Forhindrer fysiske gener i nakke, ryg, skuldre og håndled
Fleksibel anvendelse
Takket være løftemotor kan den aktiveres efter behov. Ingen jordkontakt i standby-position
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Styreenhed
EDUZ110

Styreenheden er et tilbehør til elektromobilitetsløsninger med hjul og bruges til at styre de elektriske funktioner i det tilhørende hjulsystem. Udførelsen er angivet som elektrisk, hvilket betyder, at komponenten er konstrueret som en elektrisk enhed og ikke som en rent mekanisk del. Som tilbehør integreres styreenheden i den eksisterende konstruktion og supplerer drivhjulet med de nødvendige styrefunktioner. Mål, spænding, beskyttelsesklasse og belastningsværdier fremgår ikke af produktdataene og bør afklares med producenten.

Tilbehør
E-Drive håndtagssæt
EDMZ310 3m

E-Drive håndtagssættet er et tilbehør til elektrisk drevne transportløsninger med styrehjul, udviklet til at give operatøren sikker og præcis kontrol over bevægelsen. Komponenten er klassificeret med materialebetegnelsen elektrisk, hvilket understreger dens tilknytning til elektromobilitet og integrationen i et motoriseret drivsystem. Håndtagssættet monteres på det eksisterende understel og fungerer som brugerens grænseflade til fremdrift og styring, så manøvrering sker ergonomisk og med optimalt greb. Løsningen egner sig til professionelle miljøer med krav om kontrolleret transport.