Hjul 200 mm
Maxtech
EAN:
4031582320640
Varenummer:
PNP200x45-Ø8 MS
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Støjsvag kørsel
Maxtech er et hjul til brug i transporthjul med en fælg af polypropylen og en hjulbane af opskummet polyuretan. Hjulet har en di...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Maxtech er et hjul til brug i transporthjul med en fælg af polypropylen og en hjulbane af opskummet polyuretan. Hjulet har en diameter på 200 mm, en hjulbanebredde på 45 mm, en navlængde på 53 mm og en akselhulsdiameter på 8 mm, og det er udstyret med et præcisionskugleleje for lav friktion og stabil drift. Den statiske bæreevne er 140 kg, mens den dynamiske bæreevne er 70 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, arbejdsborde, værktøjsskabe og transportudstyr.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber