Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech hjulet er designet til brug i kastorer og er konstrueret med en aluminiumskrop og et løbebane af støbt polyuretan med en bredde på 50 mm. Hjulet har en samlet diameter på 125 mm, en navlængde på 54 mm og en akselhuljerndiameter på 17 mm, hvilket sikrer kompatibilitet med standardkastoropsætninger. Leje med Pasnot giver pålidelig rotation og minimal friktion. Hjulet har en statisk bæreevne på 1000 kg og en dynamisk bæreevne på 400 kg ved 6 km/h eller 500 kg ved 4 km/h, hvilket gør det velegnet til tungt industrielt arbejde. Novatech hjulet finder anvendelse inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproduktion, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, gaffeltrucks, tunge AGV-systemer, maskinkonstruktion, postlogistik samt produktions- og platformvogne.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ITB125x50-Ø17 H7
EAN
4031582397888
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
500 kg
Belastning ved 6 km/t
400 kg
Belastning Statisk
1000 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,8 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
17 mm
Navlængde
54 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Bore med Pasnot