- Hjem
- Hjul
- Hjul af høj kvalitet
- Hjul efter funktionalitet
-
Ikke-afsmittende
Hjul uden afsmitning
Hjul 100 mm
Supratech er et hjul med fælg af polypropylen og hjulbane af termoplastisk gummi, beregnet til montering i transporthjul til rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 32 mm, mens navlængden er 34,9 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Lejringen er udført som rulleleje, der sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul, der er konstrueret til montering i transporthjul. Hjulet har en diameter på 125 mm, og hjulbanen har en bredde på 32 mm. Navlængden er 35,5 mm, og akselhullet har en diameter på 8 mm. Hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, fælgen er udført i støbt zink, og lejringen sker via et rustfrit præcisionskugleleje. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter AMR-systemer, maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde.
Hjul 150 mm
Elastech er et hjul med fælg i zink støbt, præcisionskugleleje, rustfri, og en hjulbane i elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 35,5 mm og en akselhuldiameter på 8 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, stilladser og transportudstyr.
Hjul 100 mm
Puretech er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul, udført med fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi uden afsmitning samt rulleleje. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 35 mm, mens navlængden er 44,4 mm og akselhullets diameter 12 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 75 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech hjulet er designet til brug i kastorer og leveres med en diameter på 125 mm og et nav på 58 mm længde. Akselhullet har en diameter på 15 mm og er udstyret med rulleleje for optimal rotation. Løbefladen består af massiv gummi uden afsmitning med en bredde på 37 mm, mens hjulets krop er fremstillet af polypropylen for holdbarhed og vægtoptimering. Hjulet har en statisk bæreevne på 200 kg og en dynamisk bæreevne på 100 kg ved en hastighed på 4 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 160 mm
Elastech hjulet er designet til brug i kastorer og er konstrueret med en aluminiumskrop, der sikrer lav vægt og høj holdbarhed. Hjulet har en diameter på 160 mm og er udstyret med et elastisk dæk uden afsmitning, der er vulkaniseret, med en dækbredde på 50 mm. Navet har en længde på 60 mm, og akselhullet har en diameter på 20 mm, hvilket gør det kompatibelt med standard kastorkonstruktioner. Hjulet er monteret med et præcisionskugleleje for optimal gliding og minimal friktion. Den statiske bæreevne er 700 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer afhængigt af hastighed: 280 kg ved 6 km/h og 350 kg ved 4 km/h. Elastech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, cateringvogne, brandbeskyttelsesudstyr, maskinkonstruktion, professionelle rengøringsvogne, stilladser og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul med fælg af aluminium og præcisionskugleleje, udviklet til krævende anvendelser som AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 125 mm, og den 50 mm brede hjulbane består af et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Navlængden er 60 mm, og akselhullets diameter er 25 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t, hvilket sikrer pålidelig drift ved både højere og lavere hastigheder.
Hjul 95 mm
Novatech er et hjul til montering i hjulgafler, udført med en hjulbane af støbt polyuretan, en fælg af stål, jern samt et præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 95 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, mens navlængden er 45 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til blandt andet tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul til montering i styrehjul og bukhjul, udført med polyamidfælg og rulleleje samt en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er blandt andet velegnet til AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, cateringvogne og madudleveringssystemer, maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde.
Hjul 100 mm
Elastech er et hjul til brug i transporthjul, bestående af en fælg i polyamid med et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning samt præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 100 mm, en hjulbanebredde på 34 mm, en navlængde på 45 mm og en akselhulsdiameter på 8,3 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne udgør 160 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, stilladser, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Hjul 150 mm
Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, udviklet til tunge AGV-systemer, AMR-systemer og maskinkonstruktion. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Lejringen sker via et præcisionskugleleje, der sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 1.000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende intern transport.
Hjul 150 mm
Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, udstyret med præcisionskugleleje til let og præcis kørsel. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 25 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t. Hjulet er velegnet til blandt andet AMR-systemer, tunge AGV-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustrien, gaffeltrucks, maskinkonstruktion samt produktions- og platformvogne.
Hjul 100 mm
Novatech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og fremstilles med en aluminiumskrop samt et løbebane af støbt polyuretan med en bredde på 40 mm. Hjulet har en diameter på 100 mm og er udstyret med en navlængde på 40 mm samt en akselhuljerndiameter på 15 mm. Hjulet er forsynet med præcisionskuglelejer for optimal ydeevne. Den statiske bæreevne udgør 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/h eller 300 kg ved 4 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser med varierende hastighedskrav.
Hjul 250 mm
Novatech er et hjul til styre- og bukkehjul med fælg af støbejern og hjulbane af støbt polyuretan, lejret med præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 250 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 62 mm og en akselhulsdiameter på 25 mm. Den statiske bæreevne er 2880 kg, mens den dynamiske bæreevne er 1200 kg ved 6 km/t og 1440 kg ved 4 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks, maskinkonstruktion, lufthavnsudstyr samt produktions- og platformvogne.
Hjul 140 mm
Novatech er et hjul med fælg af støbejern og hjulbane af støbt polyuretan, udviklet til krævende anvendelser i bl.a. tunge AGV-systemer, maskinkonstruktion og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 140 mm, en hjulbanebredde på 60 mm og en navlængde på 65 mm, mens akselhullet har en diameter på 12 mm til montering med aksel. Lejringen består af et forseglet præcisionskugleleje, der sikrer let kørsel og lang levetid. Den statiske bæreevne er 1.400 kg, og den dynamiske bæreevne er 700 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge industrielle laster.
Hjul 150 mm
Puretech hjulet er designet til kastorer og består af en polypropylen-krop med et præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en diameter på 150 mm med et løbehjul af massiv gummi uden afsmitning, der måler 32 mm i bredden. Navet har en længde på 36,5 mm, og akselhullet har en diameter på 8,3 mm. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 160 kg og en dynamisk belastning på 80 kg ved en hastighed på 3 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 160 mm
Maxtech hjulet er designet til kastorer og fremstillet med et polyamidlegeme samt et præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en diameter på 160 mm, et løbehjul med en bredde på 40 mm fremstillet af indsprøjtet polyuretan, og en navlængde på 60 mm med en akselhuljerndiameter på 20 mm. Produktet er egnet til en bred vifte af anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, containerkonstruktion, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, stilladser, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en statisk bæreevne på 700 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer mellem 300 kg ved 6 km/h og 350 kg ved 4 km/h, hvilket sikrer pålidelig drift under forskellige belastningsforhold.
Hjul 75 mm
Novatech hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til kastorer og er konstrueret med et stållegeme og jerndele for maksimal holdbarhed. Hjulet har en diameter på 75 mm med et løbeband af støbt polyuretan med en bredde på 50 mm, hvilket sikrer glat og stillegående drift. Navet måler 50 mm i længden, og akselhullet har en diameter på 25 mm, hvilket gør det kompatibelt med standard kastorkonstruktioner. Hjulet er udstyret med præcisionskuglelejer for optimal ydeevne og lave friktionskoefficienter. Den statiske bæreevne er på 1100 kg, mens den dynamiske bæreevne ved 3 km/h er på 550 kg, hvilket gør det velegnet til tunge AGV-systemer, luftfartsindustri, bilindustri OEM, gaffeltrucks og mange andre industrielle anvendelser inden for logistik og produktion.
Hjul 140 mm
Novatech hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til kastorer og er fremstillet af støbejern med et polyuretan, støbt løbebane på 50 mm bredde. Hjulet har en diameter på 140 mm og en navlængde på 55 mm, med en akselhuljernediameter på 20 mm, hvilket sikrer kompatibilitet med standard kastormonteringer. Hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje, der er forseglet for at beskytte mod forurening og sikre lang levetid. Med en statisk bæreevne på 1260 kg og en dynamisk bæreevne på 630 kg ved 3 km/h er Novatech hjulet velegnet til tunge applikationer inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproduktion, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, gaffeltrucks, tunge AGV-systemer, maskinkonstruktion, postlogistik samt produktions- og platformvogne.
Hjul 300 mm
Elastech hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til kastorer og er konstrueret med en aluminiumskrop og præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en diameter på 300 mm med et dæk på 55 mm bredde fremstillet af elastisk materiale uden afsmitning og vulkaniseret for holdbarhed. Navet måler 60 mm i længde, og akselhullet har en diameter på 25 mm. Hjulet har en statisk bæreevne på 1200 kg og en dynamisk bæreevne på 480 kg ved 6 km/h eller 600 kg ved 4 km/h. Elastech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser herunder AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, cateringvogne, brandbeskyttelsesudstyr, maskinkonstruktion, professionelle rengøringsvogne, stilladser og transportudstyr.
Hjul 85 mm
Novatech hjulet er designet til brug i kastorer og leveres med en diameter på 85 mm og et nav med længde på 90 mm. Løbefladen består af støbt polyuretan med en bredde på 90 mm, hvilket sikrer optimal driftsstabilitet og slidmodstand. Hjulet er monteret på et stål- og jernlegeme og udstyret med præcisionskugleleje for glat og pålidelig rotation. Akselhullet har en diameter på 17 mm til sikker fastgørelse. Hjulet har en statisk bæreevne på 1600 kg og en dynamisk bæreevne på 800 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til tunge AGV-systemer, gaffeltrucks, automatiserede shuttlesystemer, luftfartsindustrien, bilindustri OEM, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne samt mange andre industrielle anvendelser.
Hjul 125 mm
Novatech hjulet er designet til brug i kastorer og er konstrueret med en aluminiumskrop og et løbebane af støbt polyuretan med en bredde på 50 mm. Hjulet har en samlet diameter på 125 mm, en navlængde på 54 mm og en akselhuljerndiameter på 17 mm, hvilket sikrer kompatibilitet med standardkastoropsætninger. Leje med Pasnot giver pålidelig rotation og minimal friktion. Hjulet har en statisk bæreevne på 1000 kg og en dynamisk bæreevne på 400 kg ved 6 km/h eller 500 kg ved 4 km/h, hvilket gør det velegnet til tungt industrielt arbejde. Novatech hjulet finder anvendelse inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproduktion, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, gaffeltrucks, tunge AGV-systemer, maskinkonstruktion, postlogistik samt produktions- og platformvogne.
Hjul 60 mm
Novatech hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til kastere og er konstrueret med et stållegeme og jernskelet, der sikrer robust ydeevne i krævende industrielle miljøer. Hjulet har en diameter på 60 mm med et løbefladebredde på 20 mm og er udstyret med polyuretan, støbt løbeflade, som giver optimal greb og slidstyrke. Navet har en længde på 12 mm, og akselhullet har en diameter på 20 mm, hvilket muliggør fleksibel montering på forskellige kasterkonstruktioner. Hjulet er forsynet med præcisionskuglelejer for glat og pålidelig rotation. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/h. Novatech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder luftfartsindustri, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproduktion, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, gaffeltrucks, tunge AGV-systemer, maskinkonstruktion, postlogistik og produktionsvogne.
Hjul 80 mm
Novatech hjulet er designet til brug i kastorer og er konstrueret med et stållegeme og jernoverflade kombineret med et polyuretan, støbt løbebane på 20 mm bredde. Hjulet har en diameter på 80 mm med en navlængde på 14 mm og en akselhuljsdiameter på 20 mm. Det er udstyret med præcisionskuglelejer (RS/2RS) for optimal ydeevne. Hjulet har en statisk bæreevne på 280 kg og en dynamisk bæreevne på 110 kg ved 6 km/h eller 140 kg ved 4 km/h. Novatech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser herunder luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, gaffeltrucks, tunge AGV-systemer, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer samt produktions- og platformvogne.
Frequently Asked Questions
Fordele ved ikke-markerende hjul
Ikke-markerende hjul er designet til at bevare følsomme gulvoverflader, samtidig med at de leverer jævn, kontrolleret mobilitet i daglig brug. TENTE-porteføljen spænder over flere diametre, slidbanegeometrier og hårdhedsniveauer, hjulcentre og lejemuligheder for at opfylde forskellige drifts- og hygiejnekrav. Mens sammensat materiale og slidbanedesign påvirker rulleadfærd, trækkraft og slid, er hjulhuset lige så afgørende for den samlede tilladte belastning, stabilitet og levetid. Valg af den rigtige kombination af hjul og hus sikrer pålidelig drift, sikkerhed og vedvarende ydeevne i hele din applikation.
TENTE hjulhjul uden mærkning giver flere vigtige fordele:
Gulvbeskyttelse — Specialiserede slidbaneformuleringer forhindrer farveoverførsel, striber og skrammer på følsomme overflader som vinyl, epoxy og poleret beton. Dette hjælper med at bevare facilitetsstandarder og professionel præsentation i kundevendte områder.
Lavere rengøringsbelastning — Ved at minimere fjernelse af striber og pletreparationer reducerer korrekt specificerede ikke-markerende hjul den tid, der bruges på korrigerende rengøring. Resultatet er mere produktiv gulvtid og færre driftsafbrydelser.
Hygiejne- og rengøringskompatibilitet - Mange ikke-mærkningsmuligheder fungerer pålideligt sammen med rutinemæssig rengøring og desinfektion, men kompatibilitet er afhængig af sammensætning og middel. I våde eller hygiejnekritiske zoner skal du bruge forseglede eller rustfrie huse og beskyttede lejer for at beskytte hele rullesystemet gennem vask.
Forbedret livscyklusøkonomi — Færre afhjælpende rengøringer og mindre risiko for gulvskader resulterer i lavere samlede plejeomkostninger over tid. Med den rigtige specifikation drager flåderne fordel af stabil ydeevne og længere serviceintervaller.
Typer af ikke-markerende hjul
Ydeevne uden mærkning er tilgængelig på tværs af flere slidbanefamilier og hjulkonstruktioner - for eksempel gummi, termoplastisk elastomer og polyurethan. Hver type optimerer en forskellig balance mellem gulvbeskyttelse, trækkraft, rullemodstand, slidadfærd og tilladt belastning. Sammensat hårdhed og slidbanegeometri finjusterer derefter disse egenskaber til den tilsigtede anvendelse. Valg af den mest egnede variant kræver et helhedsbillede af applikationen: gulvsammensætning, finish og dens følsomhed, ruteprofil samt den krævede belastning pr. Hjul. Lige så afgørende er hjulhuset, som styrer systemets samlede belastningsvurdering, sidestabilitet og levetid. Nedenfor er nogle af de ofte anvendte typer af ikke-markerende hjul:
Ikke-mærkede gummihjul
Gummihjul uden mærkning er en alsidig og meget udbredt løsning til glat, kontrolleret og ikke-plettet mobilitet. Med deres slidbane, der ikke mærker, beskytter disse hjul følsomme gulvoverflader, samtidig med at de tilbyder sikkert trækkraft og en kompatibel kørsel. Sammenlignet med hårdere materialer genererer gummi typisk lidt mere rullemodstand, mens det på den anden side naturligt dæmper vibrationer og rullende støj bedre. Valg af den rigtige hårdhed og diameter til dine ikke-markerende gummihjul hjælper med at holde skub/trækkræfterne inden for ergonomiske mål. Blandt vores produkttilbud fungerer PJP-hjul som et godt eksempel. Disse hjul bruger TentePrene - vores ikke-mærkede termoplastiske gummi - til slidbanemateriale kombineret med et polypropylenhjulhus, præcisionskuglelejer og gevindbeskyttere. Vores ikke-mærkbare gummihjul PJP bruges ofte i hjulserier som TENTE Agila og Levina blandt andre. Ved at kombinere dem med forskellige huse (såsom det lette polyamid i vores Levina eller det robuste pressede stål i vores Agila) og forskellige monteringsmuligheder imødekommer de forskellige individuelle behov.
Ikke-mærkede polyurethanhjul
Ikke-mærkede polyurethanhjul giver en holdbar, ikke-pletter grænseflade, der afbalancerer lav rullemodstand med fremragende slidegenskaber. Med lavere rullemodstand sammenlignet med andre slidbanematerialer reducerer disse hjul den fysiske indsats, der er nødvendig for at flytte en applikation. Hårdere polyurethanforbindelser forbedrer yderligere holdbarheden under forhold med høj belastning. Dette gør dem til en stærk mulighed for applikationer med højere belastning, der kræver lette startkræfter og lang levetid på glatte gulve. Inden for vores udvalg skiller XSP-hjulene sig ud som et bemærkelsesværdigt eksempel. Disse hjul bruger en ikke-markerende, elektrisk ledende, injiceret polyurethanslidbane kombineret med et elektrisk ledende polyamidhjulhus og præcisionskuglelejer. Disse egenskaber gør dem til et fælles valg for elektrostatisk beskyttede områder. XSP-hjul bruges i en række af vores hjulserier — for eksempel TENTE Levina, Linea, Agila og flere. Kombiner dem med det rigtige hus og tilpasningsmulighed til dit individuelle anvendelsestilfælde for at sikre optimal mobilitet og levetid.
Anvendelsesområder for ikke-markerende hjul
Hjul, der ikke markerer, vælges overalt, hvor udstyret skal bevæge sig over følsomme gulve uden at efterlade striber eller skrammer, samtidig med at der opretholdes kontrolleret håndtering. I sundhedsvæsenet anvendes de i vid udstrækning, for eksempel til applikationer som medicinvogne, plejevogne, hospitalssenge, steriliseringsvogne og computere på hjul, hvilket hjælper med at holde korridorer og patientområder præsentative under hyppige rengøringscyklusser. I møbler og mobile applikationer understøtter de for eksempel butiksinstallationer og -udstillinger, rullebure, rullepaller og dukker og cateringvogne og beskytter lyse eller polerede gulve i kundevendte rum. I industrielle miljøer er ikke-markerende hjul integreret i produktions- og platformvogne, transportudstyr, professionelle rengøringsvogne og meget mere, hvilket kombinerer gulvpleje med pålidelig daglig mobilitet.