Hjul 125 mm
Elastech
EAN:
4031582319804
Varenummer:
IFP125x50-Ø25
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Elastech er et hjul med fælg af aluminium og præcisionskugleleje, udviklet til krævende anvendelser som AMR-systemer, automatise...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Elastech er et hjul med fælg af aluminium og præcisionskugleleje, udviklet til krævende anvendelser som AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 125 mm, og den 50 mm brede hjulbane består af et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Navlængden er 60 mm, og akselhullets diameter er 25 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t, hvilket sikrer pålidelig drift ved både højere og lavere hastigheder.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber