- Hjem
- Branche
- Livsstil
- butiksindretning
-
Indkøbsvogne
Kundevognshjul og hjul
Hjul 100 mm
Supratech er et hjul med fælg af polypropylen og hjulbane af termoplastisk gummi, beregnet til montering i transporthjul til rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 32 mm, mens navlængden er 34,9 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Lejringen er udført som rulleleje, der sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Hjul 125 mm
Puretech er et hjul til montering i drejehjul og bukkehjul og har fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi, sort, samt rulleleje. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 37 mm, mens navlængden er 48 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 100 mm
Puretech er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul, udført med fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi uden afsmitning samt rulleleje. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 35 mm, mens navlængden er 44,4 mm og akselhullets diameter 12 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 75 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech er et hjul til brug i styrehjul og bukkehjul, udført med fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi, sort, og rulleleje. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 37 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en maksimal hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech hjulet er designet til brug i kastorer og leveres med en diameter på 125 mm og et nav på 58 mm længde. Akselhullet har en diameter på 15 mm og er udstyret med rulleleje for optimal rotation. Løbefladen består af massiv gummi uden afsmitning med en bredde på 37 mm, mens hjulets krop er fremstillet af polypropylen for holdbarhed og vægtoptimering. Hjulet har en statisk bæreevne på 200 kg og en dynamisk bæreevne på 100 kg ved en hastighed på 4 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 150 mm
Puretech hjulet er designet til kastorer og består af en polypropylen-krop med et præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en diameter på 150 mm med et løbehjul af massiv gummi uden afsmitning, der måler 32 mm i bredden. Navet har en længde på 36,5 mm, og akselhullet har en diameter på 8,3 mm. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 160 kg og en dynamisk belastning på 80 kg ved en hastighed på 3 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 80 mm
Puretech hjulet er designet til brug i kastorer og består af et bladstållegeme med et løbehjul af massiv sort gummi. Hjulet har en diameter på 80 mm med en løbebanebredde på 30 mm og er udstyret med et rulleleje for glat rotation. Navet har en længde på 44,4 mm, og akslen har et huldiameter på 12 mm, hvilket sikrer kompatibilitet med standard kastormonteringer. Hjulet er egnet til en statisk belastningskapacitet på 140 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 70 kg ved en hastighed på 4 km/h. Puretech hjulet finder anvendelse inden for et bredt spektrum af industri- og kommercielle områder, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 250 mm
Puretech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et polypropylen-legeme med et dæk af massiv gummi i sort. Hjulet har en diameter på 250 mm og en dækbredde på 50 mm, mens navet måler 58 mm i længden. Akselhullet har en diameter på 20,1 mm og er udstyret med glideleje for glat rotation. Hjulet har en statisk bæreevne på 500 kg og en dynamisk bæreevne på 250 kg ved en hastighed på 4 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 250 mm
Puretech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et polypropylen-legeme med et løbehjul af massiv gummi i sort. Hjulet har en diameter på 250 mm og en løbebredde på 50 mm, mens navet måler 58 mm i længden. Akselhullet har en diameter på 25 mm og er udstyret med et rulleleje for optimal rotation. Produktet kan bæres en statisk belastning på op til 410 kg og en dynamisk belastning på 205 kg ved en kørehastighed på 4 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 100 mm
Supratech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et polypropylen-legeme med et løbebane af termoplastisk gummi. Hjulet har en diameter på 100 mm og en løbebanebredde på 32 mm, mens navet måler 44,4 mm i længden med en akselhuljordens diameter på 12 mm. Hjulet er udstyret med et rulleleje for optimal rotation og glat drift. Den statiske bæreevne er på 160 kg, mens den dynamiske bæreevne ved en hastighed på 3 km/h udgør 80 kg. Supratech hjulet er velegnet til anvendelse i rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr, hvor det sikrer pålidelig og effektiv mobilitet.
Hjul 125 mm
Supratech hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til professionel brug i en bred vifte af anvendelser. Hjulet har en diameter på 125 mm med et løbebane på 32 mm i bredden, fremstillet af termoplastisk gummi for optimal slidstyrke og dæmpning. Navet måler 36,5 mm i længden, og akslen er forsynet med et hul på 8 mm til montering på kastoren. Hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje for glat og støjfrit løb, mens kroppen er fremstillet af polypropylen for vægtoptimering og kemisk modstandsdygtighed. Hjulet har en statisk belastningskapacitet på 150 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 75 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 160 mm
Supratech hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til professionel brug i diverse industri- og handelsmiljøer. Hjulet har en diameter på 160 mm med et løbeband på 40 mm i bredden fremstillet af termoplastisk gummi, som sikrer god friktion og slidstyrke. Navet er 60 mm langt, og akselhullet har en diameter på 12,5 mm, hvilket muliggør fleksibel montering på forskellige kastorbaser. Hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje for optimal rotationseffektivitet og minimalt energiforbrug. Kroppen er fremstillet af polypropylen, som giver en god balance mellem vægt og holdbarhed. Hjulet har en statisk belastningskapacitet på 320 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 160 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 200 mm
Supratech hjulet er designet til professionel brug i mobile løsninger og består af et polypropylen-legeme med et løbebane på 40 mm bredde fremstillet af termoplastisk gummi. Hjulet har en diameter på 200 mm og er udstyret med et præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Akselhulet har en diameter på 12,5 mm og er egnet til montering i standardcastorer. Hjulet kan anvendes inden for en bred vifte af applikationer, herunder rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne ved en hastighed på 4 km/h udgør 160 kg, hvilket gør det velegnet til både stationær og mobil anvendelse i kommercielle og industrielle miljøer.
Hjul 125 mm
Supratech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et polypropylen-legeme med et løbebane af termoplastisk gummi med en bredde på 32 mm. Hjulet har en diameter på 125 mm og er udstyret med et præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Navet måler 36,5 mm i længden, og akslen har et huldiameter på 8 mm. Hjulet er velegnet til rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værkstøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr. Den statiske bæreevne er på 200 kg, mens den dynamiske bæreevne ved en hastighed på 3 km/h udgør 100 kg, hvilket sikrer pålidelig drift under varierende arbejdsbelastninger.
Hjul 100 mm
Puretech hjulet er designet til brug i kastorer og består af et hjullegeme af bladstål med et massivt gummibælte uden afsmitning. Hjulet har en diameter på 100 mm og et bælte med en bredde på 32 mm, mens navet måler 36 mm i længden. Akslen er forsynet med et hul på 8 mm i diameter og understøttes af et kegle-kugleleje for optimal rotationsstabilitet. Hjulet har en statisk bæreevne på 160 kg og en dynamisk bæreevne på 80 kg ved en hastighed på 3 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et bladstål-legeme med et massivt gummiløb uden afsmitning, der har en bredde på 32 mm. Hjulet har en diameter på 125 mm og er udstyret med et kegle-kugleleje for optimal ydeevne. Navet har en længde på 36 mm, og akslen er forsynet med et hul på 8 mm i diameter. Produktet kan anvendes inden for en bred vifte af områder, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en statisk bæreevne på 200 kg og en dynamisk bæreevne på 100 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser.
Hjul 150 mm
Puretech hjulet er designet til brug i kastorer og leveres med en diameter på 150 mm og en navlængde på 36 mm. Løbefladen består af massiv gummi uden afsmitning med en bredde på 32 mm, hvilket sikrer slidstyrke og driftssikkerhed. Hjulet er konstrueret med en bladstålkrop og udstyret med kegle-kugleleje for optimal rotationspræcision. Akselhullet har en diameter på 8 mm og er egnet til standardakselstørrelser. Hjulet har en statisk bæreevne på 200 kg og en dynamisk bæreevne på 100 kg ved en kørehastighed på 3 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 80 mm
Puretech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et polyamid-legeme med et massivt gummi-løbebane i sort, der har en bredde på 35 mm. Hjulet har en samlet diameter på 80 mm med en navlængde på 46 mm og en akselhuljordens diameter på 8,3 mm, hvilket sikrer kompatibilitet med standard kastoropsætninger. Løbebanen er udstyret med glideleje for glat og støjsvag drift. Hjulet har en statisk bæreevne på 200 kg og en dynamisk bæreevne på 100 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til en bred vifte af anvendelser herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 100 mm
Puretech hjulet er designet til kastorer og består af en polypropylen-krop med et løbehjul af massiv gummi i sort. Hjulet har en diameter på 100 mm og en løbebredde på 35 mm, mens navet måler 44,4 mm i længden. Akselhullet har en diameter på 12 mm og er udstyret med et rulleleje for optimal rotation. Hjulet har en statisk bæreevne på 150 kg og en dynamisk bæreevne på 75 kg ved en hastighed på 4 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 75 mm
Puretech hjulet er designet til brug i kastorer og leveres med en diameter på 75 mm og en navlængde på 28 mm. Løbefladen består af massiv gummi uden afsmitning med en bredde på 25 mm, hvilket sikrer glat og stillegående drift. Hjulet er forsynet med et bladstållegeme og kegle-kugleleje for optimal stabilitet og holdbarhed. Akselhullet har en diameter på 6 mm. Hjulet har en statisk bæreevne på 110 kg og en dynamisk bæreevne på 55 kg ved en hastighed på 3 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 80 mm
Puretech hjulet er designet til kastorer og består af en polypropylen-krop med et løbehjul af massiv gummi i sort. Hjulet har en diameter på 80 mm og en løbebredde på 35 mm, mens navet måler 44,4 mm i længden med en akselhuljortering på 12 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje for glat og pålidelig rotation. Hvad angår belastningskapacitet kan hjulet håndtere en statisk belastning på 140 kg, mens den dynamiske belastning ved en hastighed på 4 km/h er 70 kg. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 160 mm
Puretech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et polypropylen-legeme med et løbehjul af massiv gummi i sort. Hjulet har en diameter på 160 mm og en løbebredde på 40 mm, mens navet måler 58 mm i længden. Akselhullet har en diameter på 20 mm og er udstyret med et rulleleje for optimal rotation. Produktet kan bæres en statisk belastning på 270 kg og en dynamisk belastning på 135 kg ved en hastighed på 4 km/h. Puretech hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 160 mm
Puretech hjulet er designet til kastorer og fremstillet med en polypropylen-krop samt rulleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en diameter på 160 mm med et løbeband på 40 mm i bredden, fremstillet af massiv gummi uden afsmitning, hvilket sikrer slidstyrke og minimal snavs-overførsel. Navet måler 58 mm i længde, og akselhullet har en diameter på 20 mm til sikker montering. Hjulet er egnet til en statisk belastningskapacitet på 270 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 135 kg ved en hastighed på 4 km/h. Puretech hjulet finder anvendelse inden for stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde samt transportudstyr, hvor pålidelig og robust mobilitet er afgørende.
Hjul 150 mm
Puretech hjulet er designet til kastorer og fremstillet med et zinkstøbt legeme samt et præcisionskugleleje, der er forsealet for optimal driftssikkerhed. Hjulet har en diameter på 150 mm og en løbebanbredde på 32 mm, hvor løbebanen består af massiv gummi sort med elektrisk ledende egenskaber. Navet måler 35,5 mm i længden, og akselhulet har en diameter på 8,3 mm. Hjulet er egnet til en statisk belastningskapacitet på 300 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 150 kg ved en hastighed på 3 km/h. Puretech hjulet finder anvendelse inden for stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde samt transportudstyr.