Hjul 125 mm
Puretech
EAN:
4031582320367
Varenummer:
PIR125x37-Ø15
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Puretech hjulet er designet til brug i kastorer og leveres med en diameter på 125 mm og et nav på 58 mm længde. Akselhullet har ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Puretech hjulet er designet til brug i kastorer og leveres med en diameter på 125 mm og et nav på 58 mm længde. Akselhullet har en diameter på 15 mm og er udstyret med rulleleje for optimal rotation. Løbefladen består af massiv gummi uden afsmitning med en bredde på 37 mm, mens hjulets krop er fremstillet af polypropylen for holdbarhed og vægtoptimering. Hjulet har en statisk bæreevne på 200 kg og en dynamisk bæreevne på 100 kg ved en hastighed på 4 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.