Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Puretech er et hjul til brug i styrehjul og bukkehjul, udført med fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi, sort, og rulleleje. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 37 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en maksimal hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
PVR125x37-Ø15
EAN
4031582321289
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,49 kg
Produktnavn
Puretech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
85 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Massiv gummi, sort
Aksel Huldiameter
15 mm
Navlængde
58 mm
Hjulbane bredde
37 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Rulleleje