Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Supratech hjulet er designet til professionel brug i mobile løsninger og består af et polypropylen-legeme med et løbebane på 40 mm bredde fremstillet af termoplastisk gummi. Hjulet har en diameter på 200 mm og er udstyret med et præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Akselhulet har en diameter på 12,5 mm og er egnet til montering i standardcastorer. Hjulet kan anvendes inden for en bred vifte af applikationer, herunder rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne ved en hastighed på 4 km/h udgør 160 kg, hvilket gør det velegnet til både stationær og mobil anvendelse i kommercielle og industrielle miljøer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
PJP200x40-Ø12,5
EAN
4031582457711
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
160 kg
Belastning Statisk
320 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,67 kg
Produktnavn
Supratech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Aksel Huldiameter
12,5 mm
Hjulbane bredde
40 mm
Diameter
200 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje