Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Supratech hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til professionel brug i diverse industri- og handelsmiljøer. Hjulet har en diameter på 160 mm med et løbeband på 40 mm i bredden fremstillet af termoplastisk gummi, som sikrer god friktion og slidstyrke. Navet er 60 mm langt, og akselhullet har en diameter på 12,5 mm, hvilket muliggør fleksibel montering på forskellige kastorbaser. Hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje for optimal rotationseffektivitet og minimalt energiforbrug. Kroppen er fremstillet af polypropylen, som giver en god balance mellem vægt og holdbarhed. Hjulet har en statisk belastningskapacitet på 320 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 160 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
PJP160x40-Ø12,5
EAN
4031582457551
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
160 kg
Belastning Statisk
320 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,53 kg
Produktnavn
Supratech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Aksel Huldiameter
12,5 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
40 mm
Diameter
160 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje