Hjul 80 mm
Puretech
EAN:
4031582403039
Varenummer:
DVR080x30-Ø12 TRG
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
Puretech hjulet er designet til brug i kastorer og består af et bladstållegeme med et løbehjul af massiv sort gummi. Hjulet har ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Puretech hjulet er designet til brug i kastorer og består af et bladstållegeme med et løbehjul af massiv sort gummi. Hjulet har en diameter på 80 mm med en løbebanebredde på 30 mm og er udstyret med et rulleleje for glat rotation. Navet har en længde på 44,4 mm, og akslen har et huldiameter på 12 mm, hvilket sikrer kompatibilitet med standard kastormonteringer. Hjulet er egnet til en statisk belastningskapacitet på 140 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 70 kg ved en hastighed på 4 km/h. Puretech hjulet finder anvendelse inden for et bredt spektrum af industri- og kommercielle områder, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.