- Hjem
- Hjul
- Hjul af høj kvalitet
- Hjul efter lejetype
-
Kegleformede kuglelejer
Hjul med Kegle-kugleleje
Hjul 100 mm
Puretech hjulet er designet til brug i kastorer og består af et hjullegeme af bladstål med et massivt gummibælte uden afsmitning. Hjulet har en diameter på 100 mm og et bælte med en bredde på 32 mm, mens navet måler 36 mm i længden. Akslen er forsynet med et hul på 8 mm i diameter og understøttes af et kegle-kugleleje for optimal rotationsstabilitet. Hjulet har en statisk bæreevne på 160 kg og en dynamisk bæreevne på 80 kg ved en hastighed på 3 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et bladstål-legeme med et massivt gummiløb uden afsmitning, der har en bredde på 32 mm. Hjulet har en diameter på 125 mm og er udstyret med et kegle-kugleleje for optimal ydeevne. Navet har en længde på 36 mm, og akslen er forsynet med et hul på 8 mm i diameter. Produktet kan anvendes inden for en bred vifte af områder, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en statisk bæreevne på 200 kg og en dynamisk bæreevne på 100 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser.
Hjul 150 mm
Puretech hjulet er designet til brug i kastorer og leveres med en diameter på 150 mm og en navlængde på 36 mm. Løbefladen består af massiv gummi uden afsmitning med en bredde på 32 mm, hvilket sikrer slidstyrke og driftssikkerhed. Hjulet er konstrueret med en bladstålkrop og udstyret med kegle-kugleleje for optimal rotationspræcision. Akselhullet har en diameter på 8 mm og er egnet til standardakselstørrelser. Hjulet har en statisk bæreevne på 200 kg og en dynamisk bæreevne på 100 kg ved en kørehastighed på 3 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 75 mm
Puretech hjulet er designet til brug i kastorer og leveres med en diameter på 75 mm og en navlængde på 28 mm. Løbefladen består af massiv gummi uden afsmitning med en bredde på 25 mm, hvilket sikrer glat og stillegående drift. Hjulet er forsynet med et bladstållegeme og kegle-kugleleje for optimal stabilitet og holdbarhed. Akselhullet har en diameter på 6 mm. Hjulet har en statisk bæreevne på 110 kg og en dynamisk bæreevne på 55 kg ved en hastighed på 3 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 50 mm
Maxtech hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til brug i kastorer og mobile løsninger. Hjulet har en diameter på 50 mm med et løbeband af sprøjtet polyuretan med en bredde på 20 mm, hvilket sikrer god greb og slidstyrke. Navet måler 22 mm i længden, og akselhullet har en diameter på 6 mm, hvilket muliggør fleksibel montering på forskellige kastortyper. Hjulet er konstrueret med en polyamidkrop, der kombineres med et kegle-kugleleje for optimal rotationspræstation og levetid. Hvad angår bæreevne kan hjulet håndtere en statisk belastning på op til 100 kg, mens den dynamiske belastning ved en hastighed på 3 km/h er 50 kg, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser inden for industri og logistik.