- Hjem
- Hjul
- Hjul af høj kvalitet
- Hjul efter belastning
-
Medium Duty | 150 - 500 kg
Hjul - middel belastning
Hjul 125 mm
Elastech hjulet er designet til brug på kastorer og tilbyder pålidelig ydeevne i både stationære og mobile anvendelser. Hjulet har en diameter på 125 mm med et løbebane på 40 mm i bredden, fremstillet af blødt polypropylen, som sikrer god grebevne og dæmpning. Hjullegemet er konstrueret af udefineret materiale, der bidrager til den samlede holdbarhed. Produktet har en statisk bæreevne på 320 kg, hvilket gør det velegnet til tunge belastninger i stillestående tilstand, mens den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket sikrer sikker drift under normale transportforhold.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul, der er konstrueret til montering i transporthjul. Hjulet har en diameter på 125 mm, og hjulbanen har en bredde på 32 mm. Navlængden er 35,5 mm, og akselhullet har en diameter på 8 mm. Hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, fælgen er udført i støbt zink, og lejringen sker via et rustfrit præcisionskugleleje. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter AMR-systemer, maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde.
Hjul 150 mm
Elastech er et hjul med fælg i zink støbt, præcisionskugleleje, rustfri, og en hjulbane i elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 35,5 mm og en akselhuldiameter på 8 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, stilladser og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Basetech Hjul er et hjul til montering i styrehjul og er udviklet til rullebure samt butiksinventar og displays. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, mens navlængden er 44,4 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Fælgen er fremstillet i polypropylen, og hjulbanens materiale er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en ensartet konstruktion. Hjulet er udstyret med rulleleje for let rulning. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.
Hjul 125 mm
Basetech Hjul er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul, udført med fælg i polypropylen og forsynet med rulleleje. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, og hjulbanens materiale er identisk med hjulfælgen. Navlængden er 48 mm, og akselhullets diameter er 12 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Kombinationen af fælg og hjulbane i polypropylen giver et let og korrosionsbestandigt hjul med lav rullemodstand, mens rullelejet sikrer en jævn og stabil kørsel under belastning.
Hjul 160 mm
Elastech hjulet er designet til brug i kastorer og er konstrueret med en aluminiumskrop, der sikrer lav vægt og høj holdbarhed. Hjulet har en diameter på 160 mm og er udstyret med et elastisk dæk uden afsmitning, der er vulkaniseret, med en dækbredde på 50 mm. Navet har en længde på 60 mm, og akselhullet har en diameter på 20 mm, hvilket gør det kompatibelt med standard kastorkonstruktioner. Hjulet er monteret med et præcisionskugleleje for optimal gliding og minimal friktion. Den statiske bæreevne er 700 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer afhængigt af hastighed: 280 kg ved 6 km/h og 350 kg ved 4 km/h. Elastech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, cateringvogne, brandbeskyttelsesudstyr, maskinkonstruktion, professionelle rengøringsvogne, stilladser og transportudstyr.
Hjul 260 mm
Puretech air er et hjul med fælg i polypropylen og rulleleje, udstyret med pneumatisk dæk, blokprofil, der sikrer god dæmpning og stabil kørsel på ujævne underlag. Hjulet har en diameter på 260 mm og en hjulbane med en bredde på 85 mm. Navlængden er 74 mm, og akselhullets diameter er 25 mm, hvilket muliggør en sikker montering i den tilhørende hjulgaffel. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er ligeledes 150 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuelt betjente transportløsninger.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul til montering i transporthjul og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane i form af et pneumatisk dæk med blokprofil. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbanebredde på 100 mm. Navlængden er 74 mm, og akselhullet har en diameter på 25 mm. Lejringen er udført som rulleleje, der sikrer en robust og driftssikker rulning. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på op til 3 km/t. Kombinationen af luftdæk og blokprofil giver god støddæmpning og optimalt greb på ujævne underlag.
Hjul 260 mm
Puretech air er et hjul med pneumatisk dæk med blokprofil og en fælg af bladstål, udviklet til brug i transporthjul. Hjulet har en diameter på 260 mm og en hjulbanebredde på 85 mm, mens navlængden er 74 mm. Akselhullets diameter er 25 mm, og hjulet er udstyret med rulleleje, der sikrer en stabil og pålidelig rotation. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel håndtering på ujævne underlag inden for industri og logistik.
Hjul 400 mm
Hjulet Puretech air er udviklet til montering i styrehjul og bukkehjul og kombinerer en fælg af bladstål med en hjulbane af typen pneumatisk dæk, blokprofil, samt et rulleleje for let rulning. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbanebredde på 100 mm, mens navlængden er 74 mm og akselhullets diameter er 25 mm, hvilket muliggør præcis tilpasning til den valgte gaffel og aksel. Den statiske bæreevne udgør 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel transport af tungere last på ujævne underlag.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul til montering i drejehjul og fasthjul, udført med fælg af bladstål, en hjulbane af pneumatisk dæk med linjeprofil og præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbanebredde på 100 mm, navlængden er 74 mm, og akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t. Den luftfyldte dækkonstruktion sikrer god støddæmpning og et skånsomt rulleforløb på ujævne underlag, mens præcisionskuglelejet giver lav rullemodstand og en jævn kørsel.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul til brug i transporthjul og er udstyret med et pneumatisk dæk med linjeprofil, en fælg i bladstål samt et præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbanebredde på 100 mm. Navlængden er 74 mm, og akselhullet har en diameter på 25 mm, hvilket muliggør en sikker montering i passende gafler. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne udgør 200 kg ved en hastighed på 3 km/t. Kombinationen af luftdæk og kuglelejret fælg giver god støddæmpning og lav rullemodstand på ujævne underlag.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul designet til brug i kastere og består af en pneumatisk dæk med blokprofil, der måler 400 mm i diameter med en løbebredde på 100 mm. Hjulet er konstrueret med en bladstålkrop og udstyret med præcisionskuglelejer for optimal ydeevne. Navet har en længde på 74 mm, og akslen er forsynet med et hul på 20 mm i diameter. Hjulet har en statisk bæreevne på 400 kg og en dynamisk bæreevne på 200 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til tungt belastede kasteraplikationer.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul med fælg af aluminium og præcisionskugleleje, udviklet til krævende anvendelser som AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 125 mm, og den 50 mm brede hjulbane består af et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Navlængden er 60 mm, og akselhullets diameter er 25 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t, hvilket sikrer pålidelig drift ved både højere og lavere hastigheder.
Hjul 95 mm
Novatech er et hjul til montering i hjulgafler, udført med en hjulbane af støbt polyuretan, en fælg af stål, jern samt et præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 95 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, mens navlængden er 45 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til blandt andet tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul til styrehjul og bukhjul med en fælg af polyamid og en hjulbane i elastisk dæk, sort, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm, mens et rulleleje sikrer en let og jævn rulning. Den statiske bæreevne er 500 kg, og den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. AMR-systemer, rullebure, produktions- og platformvogne, maskinkonstruktion, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul til montering i styrehjul og bukhjul, udført med polyamidfælg og rulleleje samt en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er blandt andet velegnet til AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, cateringvogne og madudleveringssystemer, maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde.
Hjul 100 mm
Elastech er et hjul til brug i transporthjul, bestående af en fælg i polyamid med et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning samt præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 100 mm, en hjulbanebredde på 34 mm, en navlængde på 45 mm og en akselhulsdiameter på 8,3 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne udgør 160 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, stilladser, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Hjul 100 mm
Novatech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og fremstilles med en aluminiumskrop samt et løbebane af støbt polyuretan med en bredde på 40 mm. Hjulet har en diameter på 100 mm og er udstyret med en navlængde på 40 mm samt en akselhuljerndiameter på 15 mm. Hjulet er forsynet med præcisionskuglelejer for optimal ydeevne. Den statiske bæreevne udgør 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/h eller 300 kg ved 4 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser med varierende hastighedskrav.
Hjul 160 mm
Maxtech hjulet er designet til kastorer og fremstillet med et polyamidlegeme samt et præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en diameter på 160 mm, et løbehjul med en bredde på 40 mm fremstillet af indsprøjtet polyuretan, og en navlængde på 60 mm med en akselhuljerndiameter på 20 mm. Produktet er egnet til en bred vifte af anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, containerkonstruktion, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, stilladser, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en statisk bæreevne på 700 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer mellem 300 kg ved 6 km/h og 350 kg ved 4 km/h, hvilket sikrer pålidelig drift under forskellige belastningsforhold.
Hjul 100 mm
Duratech silent hjulet er designet til brug i kastorer og leveres med en diameter på 100 mm samt et løbehjul med en bredde på 36 mm fremstillet af polyamid. Navet har en længde på 44 mm, og akselhullet har en diameter på 12 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje og en dæmpning i hybridmateriale, som sikrer stillegående drift. Hjulet har en statisk bæreevne på 320 kg og en dynamisk bæreevne på 160 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til tungt belastede transportopgaver.
Hjul 125 mm
Duratech silent er et hjul designet til brug i kastere med en diameter på 125 mm og en løbebredde på 36 mm. Løbetøjet er fremstillet af polyamid, hvilket sikrer slidstyrke og stilhed under drift. Hjulet er udstyret med et rulleleje for glat rotation og har en navlængde på 44 mm. Akselhullet har en diameter på 12 mm til montering på standardkastere. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 400 kg og en dynamisk belastning på 200 kg ved en hastighed på 4 km/h. Kroppen er fremstillet af dæmpning i hybridmateriale, som reducerer vibrationer og støj under transport, hvilket gør det ideelt til applikationer, hvor lydniveauet er kritisk.
Hjul 50 mm
Duratech plus hjulet er designet til anvendelse i kastorer og fremstillet af polyamid, super tung med en diameter på 50 mm og en løbeflange-bredde på 26 mm. Løbeflangens materiale er dobbelt flange med sporkrans, hvilket sikrer optimal stabilitet og vejgreb. Navet har en længde på 32 mm, og akselhullet har en diameter på 15 mm. Hjulet er udstyret med præcisionskugleleje for glat og pålidelig rotation. Den statiske bæreevne er 480 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer mellem 200 kg ved 6 km/h og 240 kg ved 4 km/h, hvilket gør hjulet velegnet til både stationære og mobile anvendelser med varierende belastningskrav.
Hjul 250 mm
Puretech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et polypropylen-legeme med et dæk af massiv gummi i sort. Hjulet har en diameter på 250 mm og en dækbredde på 50 mm, mens navet måler 58 mm i længden. Akselhullet har en diameter på 20,1 mm og er udstyret med glideleje for glat rotation. Hjulet har en statisk bæreevne på 500 kg og en dynamisk bæreevne på 250 kg ved en hastighed på 4 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Frequently Asked Questions
Fordele ved mellemstore hjulhjul
Mellemtunge hjul er konstrueret til 150 kg til 500 kg pr. hjul, hvilket gør det muligt at bygge bro mellem lette og tunge løsninger. De leverer den nødvendige styrke til store belastninger, samtidig med at de opretholder jævn, responsiv mobilitet - et pålideligt valg til industriel transport, kommercielt udstyr, servicevogne og andre applikationer, hvor ensartet stabilitet er afgørende. For at opnå den nominelle ydeevne skal du parre hjulet med et passende specificeret hjulhus. TENTE mellemtunge hjulhjul giver forskellige vigtige fordele:
Robust konstruktion - Mellemtunge hjul er bygget af holdbare kerner og slidbestandige slidbaner og modstår hyppig brug, stød og blandede gulvforhold. Resultatet er pålidelig mobilitet og lang levetid.
Individualiseret rulleadfærd — Vælg mellem blødere slidbaner, der beskytter sarte overflader og fugtige vibrationer, eller hårdere blandinger, der minimerer rulle- og drejemodstanden på glatte industrigulve. Diameter og slidbanebredde kan vælges for at finjustere startkræfter, støj og kørekvalitet.
Forskellige lejemuligheder - Disse hjul fås med glidelejer, rulle- eller præcisionskuglelejer og holder skub/trækkræfterne lave og ruller jævnt over lange skift. Forseglede muligheder hjælper med at beskytte mod støv, fugt og rengøringsmidler for at forlænge serviceintervallerne.
Typer af mellemstore hjul
Mellemtunge hjulhjul findes i en lang række designs for at imødekomme kravene til forskellige belastningskrav, gulvforhold og andre miljøforhold. Uanset om du har brug for støjreduktion, slidstyrke, beskyttelse mod elektrisk udladning eller vaskbarhed, er der en mellemlang løsning, der matcher. Ved at vælge den rigtige kombination af hjulmateriale, hjulstørrelse, lejetype og den type hus, der skal parres mellemhjulet med, kan du optimere både ydeevne og levetid til din specifikke anvendelse. Nedenfor er nogle af de almindeligt anvendte typer mellemtunge hjulhjul og deres vigtigste fordele:
Mellemtunge gummihjul
Mellemtunge gummihjul fås i en række forskellige sammensætninger og slidbanedesign - fra bløde, elastiske blandinger, der giver fremragende gulvbeskyttelse og komfort til hårdere, slidstærke gummibaner optimeret til holdbar og effektiv rulning. Blandt vores produkttilbud skiller PJP-hjul sig ud som et godt eksempel på mellemtunge gummihjul. Disse hjul kombinerer et polypropylenhjulhus med vores TentePrene-slidbane af termoplastisk gummi, der ikke mærker, og et præcisionskugleleje. Mellemtunge versioner fås i 160 mm og 200 mm hjuldiametre og har en belastningskapacitet på op til 160 kg pr. hjul.
Mellemtunge polyurethanhjul
Mellemtunge polyurethanhjul er kendt for deres høje slidstyrke, effektive rulning samt drejeevne og tilpasningsevne, hvilket gør dem velegnede til en lang række applikationer. Disse hjul fås i forskellige forbindelser og hårdhedsniveauer. For at opnå de bedste resultater skal du parre mellemtunge polyurethanhjul med et passende klassificeret hjulhus for at opnå den ønskede belastningsvurdering og stabilitet. Polyurethanhjul er hovedsageligt kendt for belastningskapaciteter i det tunge sortiment. Vores portefølje inkluderer dog også visse konfigurationer, der kan betragtes som medium belastning. Fra vores sortiment illustrerer ITP-hjulene perfekt kategorien medium duty. Disse hjul kombinerer et aluminiumshjulhus med en slidbane af støbt polyurethan og et præcisionskugleleje — og de fleste hjul i denne serie er dog i stand til at håndtere belastninger ud over 500 kg pr. hjul.
Anvendelsesområder for mellemstore hjulhjul
Mellemtunge hjul er det foretrukne valg, hvor styrke og manøvredygtighed skal eksistere side om side på tværs af industrielle, medicinske og kommercielle omgivelser. I fremstillingen udstyrer de for eksempel transportudstyr, produktionsvogne og mobile arbejdsbænke, der transporterer betydelige belastninger og bevarer kontrolleret håndtering på travle ruter. Inden for logistik understøtter de rullebure, rullepaller, tungt læssede indkøbsvogne og meget mere. Til hygiejnekritiske miljøer — såsom hospitaler, laboratorier og fødevareforarbejdning — kan mellemtunge hjulhjul kombineres med rustfrie eller vaskbare huse for at opfylde kravene til rengøring og korrosionsbestandighed. I kommercielle rum holder de mobile hylder, udstillingsenheder og cateringvogne stabile og lette at placere på forskellige gulvfinish. Ydeevnen sikres ved at vælge det passende slidbanemateriale, diameter/bredde og lejepakken — og ved at parre hjulet med et passende hjulhus. Dette sikrer pålidelig mobilitet fra polerede indendørs gulve til hårdere adgangsveje, hvilket gør mellemtunge hjul til en alsidig løsning, hvor holdbarhed, tilpasningsevne og problemfri drift ikke kan forhandles.