Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Duratech silent hjulet er designet til brug i kastorer og leveres med en diameter på 100 mm samt et løbehjul med en bredde på 36 mm fremstillet af polyamid. Navet har en længde på 44 mm, og akselhullet har en diameter på 12 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje og en dæmpning i hybridmateriale, som sikrer stillegående drift. Hjulet har en statisk bæreevne på 320 kg og en dynamisk bæreevne på 160 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til tungt belastede transportopgaver.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
HUR100x36-Ø12 white
EAN
4031582400687
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
160 kg
Belastning Statisk
320 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,4 kg
Produktnavn
Duratech silent
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Dæmpning, hybridmateriale
Hjulbanemateriale
Polyamid
Aksel Huldiameter
12 mm
Navlængde
44 mm
Hjulbane bredde
36 mm
Diameter
100 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Rulleleje