Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Puretech air er et hjul til brug i transporthjul og er udstyret med et pneumatisk dæk med linjeprofil, en fælg i bladstål samt et præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbanebredde på 100 mm. Navlængden er 74 mm, og akselhullet har en diameter på 25 mm, hvilket muliggør en sikker montering i passende gafler. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne udgør 200 kg ved en hastighed på 3 km/t. Kombinationen af luftdæk og kuglelejret fælg giver god støddæmpning og lav rullemodstand på ujævne underlag.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
DPP400x100-Ø25 HL74 2PR
EAN
4031582317831
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 3 km/t
200 kg
Belastning Statisk
400 kg
Samlet vægt
2,45 kg
Produktnavn
Puretech air
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
55 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål
Hjulbanemateriale
Pneumatisk dæk, linjeprofil
Aksel Huldiameter
25 mm
Navlængde
74 mm
Hjulbane bredde
100 mm
Diameter
400 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber