Hjul 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582318029
Varenummer:
DQP400x100-Ø20 HL74 4PR
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Støjsvag kørsel
Puretech air er et hjul designet til brug i kastere og består af en pneumatisk dæk med blokprofil, der måler 400 mm i diameter m...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Puretech air er et hjul designet til brug i kastere og består af en pneumatisk dæk med blokprofil, der måler 400 mm i diameter med en løbebredde på 100 mm. Hjulet er konstrueret med en bladstålkrop og udstyret med præcisionskuglelejer for optimal ydeevne. Navet har en længde på 74 mm, og akslen er forsynet med et hul på 20 mm i diameter. Hjulet har en statisk bæreevne på 400 kg og en dynamisk bæreevne på 200 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til tungt belastede kasteraplikationer.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber