Hjul 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582317817
Varenummer:
DPP400x100-Ø20 HL74 2PR
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Støjsvag kørsel
Puretech air er et hjul til montering i drejehjul og fasthjul, udført med fælg af bladstål, en hjulbane af pneumatisk dæk med li...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Puretech air er et hjul til montering i drejehjul og fasthjul, udført med fælg af bladstål, en hjulbane af pneumatisk dæk med linjeprofil og præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbanebredde på 100 mm, navlængden er 74 mm, og akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t. Den luftfyldte dækkonstruktion sikrer god støddæmpning og et skånsomt rulleforløb på ujævne underlag, mens præcisionskuglelejet giver lav rullemodstand og en jævn kørsel.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber