Hjul 125 mm
Duratech silent
EAN:
4031582400694
Varenummer:
HUR125x36-Ø12 white
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
Duratech silent er et hjul designet til brug i kastere med en diameter på 125 mm og en løbebredde på 36 mm. Løbetøjet er fremsti...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Duratech silent er et hjul designet til brug i kastere med en diameter på 125 mm og en løbebredde på 36 mm. Løbetøjet er fremstillet af polyamid, hvilket sikrer slidstyrke og stilhed under drift. Hjulet er udstyret med et rulleleje for glat rotation og har en navlængde på 44 mm. Akselhullet har en diameter på 12 mm til montering på standardkastere. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 400 kg og en dynamisk belastning på 200 kg ved en hastighed på 4 km/h. Kroppen er fremstillet af dæmpning i hybridmateriale, som reducerer vibrationer og støj under transport, hvilket gør det ideelt til applikationer, hvor lydniveauet er kritisk.