Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Hjulet Puretech air er udviklet til montering i styrehjul og bukkehjul og kombinerer en fælg af bladstål med en hjulbane af typen pneumatisk dæk, blokprofil, samt et rulleleje for let rulning. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbanebredde på 100 mm, mens navlængden er 74 mm og akselhullets diameter er 25 mm, hvilket muliggør præcis tilpasning til den valgte gaffel og aksel. Den statiske bæreevne udgør 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel transport af tungere last på ujævne underlag.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
DQR400x100-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582318203
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 3 km/t
200 kg
Belastning Statisk
400 kg
Samlet vægt
2,44 kg
Produktnavn
Puretech air
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
55 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål
Hjulbanemateriale
Pneumatisk dæk, blokprofil
Aksel Huldiameter
25 mm
Navlængde
74 mm
Hjulbane bredde
100 mm
Diameter
400 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Rulleleje
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber