Hjul 50 mm
Duratech plus
EAN:
4031582399370
Varenummer:
MMP050x26-Ø15
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
Duratech plus hjulet er designet til anvendelse i kastorer og fremstillet af polyamid, super tung med en diameter på 50 mm og en...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Duratech plus hjulet er designet til anvendelse i kastorer og fremstillet af polyamid, super tung med en diameter på 50 mm og en løbeflange-bredde på 26 mm. Løbeflangens materiale er dobbelt flange med sporkrans, hvilket sikrer optimal stabilitet og vejgreb. Navet har en længde på 32 mm, og akselhullet har en diameter på 15 mm. Hjulet er udstyret med præcisionskugleleje for glat og pålidelig rotation. Den statiske bæreevne er 480 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer mellem 200 kg ved 6 km/h og 240 kg ved 4 km/h, hvilket gør hjulet velegnet til både stationære og mobile anvendelser med varierende belastningskrav.