- Hjem
- Hjul
- Hjul af høj kvalitet
- Hjul efter lejetype
-
Glidelejer
Hjul med Glideleje
Hjul 200 mm
Elastech hjulet er en robust hjulkrop designet til kastorer og består af et stållegeret hjullegeme med et elastisk dæk i sort, vulkaniseret materiale. Hjulet har en diameter på 200 mm og en dækbredde på 75 mm, hvilket gør det velegnet til en bred vifte af anvendelser inden for AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, cateringvogne, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistik, produktions- og platformvogne, professionelle rengøringsvogne, rullebure, stilladser, værktøjsskabe, transportudstyr og arbejdsborde. Hjulet har en statisk belastningskapacitet på 1000 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 500 kg ved 6 km/h eller 600 kg ved 4 km/h, hvilket sikrer pålidelig ydeevne under varierende driftsbetingelser.
Hjul 80 mm
Basetech Hjul er et hjul med fælg i polypropylen og glideleje, beregnet til rullebure samt butiksinventar og displays. Hjulet har en diameter på 80 mm og en hjulbanebredde på 34 mm, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed udført i polypropylen. Navlængden er 44,4 mm, og akselhullets diameter er 12,1 mm, hvilket muliggør montering på en passende aksel. Den statiske bæreevne er 250 kg, mens den dynamiske bæreevne er 125 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket giver pålidelig drift ved manuel håndtering i let til middel belastede anvendelser.
Hjul 75 mm
Duratech heat er et hjul designet til anvendelse i kastorer og består af termoplastiske syntetiske stoffer med varmebestandighed. Hjulet har en diameter på 75 mm med et løbebane på 25 mm i bredden, der er identisk med hjulfælgen. Navet måler 26,5 mm i længden, og akselhullet har en diameter på 8 mm. Hjulet er udstyret med glideleje for optimal rotation. Hvad angår belastningskapacitet kan hjulet håndtere en statisk belastning på 150 kg, mens den dynamiske belastning er 75 kg ved en hastighed på 3 km/h. Disse specifikationer gør hjulet velegnet til industrielle og kommercielle anvendelser, hvor pålidelig og varmebestandig performance er påkrævet.
Hjul 75 mm
Duratech heat er et hjul designet til brug i kastorer og består af termoplastiske syntetiske stoffer med varmebestandighed. Hjulet har en diameter på 75 mm med et løbebane på 25 mm i bredden, hvor løbefladen er identisk med hjulfælgen. Navet måler 31 mm i længde, og akselhullet har en diameter på 8 mm. Hjulet er udstyret med glideleje for optimal rotation. Hvad angår bæreevne, kan hjulet håndtere en statisk belastning på 150 kg, mens den dynamiske belastning er 75 kg ved en hastighed på 3 km/h. Disse specifikationer gør hjulet velegnet til industrielle og kommercielle anvendelser, hvor pålidelig og varmebestandig hjulløsning er påkrævet.
Hjul 250 mm
Puretech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et polypropylen-legeme med et dæk af massiv gummi i sort. Hjulet har en diameter på 250 mm og en dækbredde på 50 mm, mens navet måler 58 mm i længden. Akselhullet har en diameter på 20,1 mm og er udstyret med glideleje for glat rotation. Hjulet har en statisk bæreevne på 500 kg og en dynamisk bæreevne på 250 kg ved en hastighed på 4 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 100 mm
Basetech hjulet er et polypropylen-hjul designet til brug i kastorer og er velegnet til rullebure samt butiksinventar og displays. Hjulet har en diameter på 100 mm med et løbebane-tværsnit på 36 mm, og løbebanen er fremstillet af identisk materiale som hjulfælgen. Navet har en længde på 44,4 mm, og akselhullet har en diameter på 12 mm. Hjulet er udstyret med glideleje for glat rotation. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne udgør 160 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til applikationer, der kræver pålidelig og stabil belastningsfordeling.
Hjul 125 mm
Basetech hjulet er designet til brug i kastorer og er fremstillet af polypropylen med en løbeflange i identisk materiale. Hjulet har en diameter på 125 mm og en løbebredde på 40 mm, mens navet måler 44,4 mm i længden. Akselhullet har en diameter på 12 mm og er udstyret med glideleje for optimal rotation. Hjulet er egnet til anvendelse i rullebure samt butiksinventar og displays. Produktet kan håndtere en statisk belastning på op til 400 kg og en dynamisk belastning på 200 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til professionelle og kommercielle anvendelser.
Hjul 65 mm
Basetech hjulet er et polypropylen-hjul designet til brug i kastorer og mobile løsninger. Hjulet har en diameter på 65 mm med et løbebane-bredde på 30 mm, og løbefladen er fremstillet af identisk materiale som hjulfelgen. Navet måler 34,5 mm i længden, og akselhullet har en diameter på 12 mm. Hjulet er udstyret med glideleje for glat rotation. Produktet har en statisk bæreevne på 240 kg og en dynamisk bæreevne på 120 kg ved en hastighed på 4 km/h. Basetech hjulet er velegnet til anvendelser som rullebure og butiksinventar samt displays, hvor pålidelig mobilitet og robust konstruktion er påkrævet.
Hjul 80 mm
Basetech hjulet er et polypropylen-hjul designet til brug i kastorer og er velegnet til rullebure samt butiksinventar og displays. Hjulet har en diameter på 80 mm med et løbeflange på 34 mm i bredden, der er identisk med hjulfælgen. Navet måler 44,4 mm i længden, og akselhullet har en diameter på 12 mm. Hjulet er udstyret med glideleje for optimal funktionalitet. Hvad angår belastningskapacitet kan hjulet håndtere en statisk belastning på 250 kg, mens den dynamiske belastning er 125 kg ved en hastighed på 4 km/h.
Hjul 100 mm
Basetech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og er fremstillet af polypropylen med en løbeflange i identisk materiale. Hjulet har en diameter på 100 mm og en løbebredde på 36 mm, hvilket gør det velegnet til rullebure samt butiksinventar og displays. Navet har en længde på 44,4 mm, og akselhullet har en diameter på 12 mm. Hjulet er udstyret med glideleje for optimal glideevne. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne ved en hastighed på 4 km/h udgør 160 kg, hvilket sikrer pålidelig drift under normale driftsbetingelser.
Hjul 125 mm
Basetech hjulet er et polypropylen-hjul designet til brug i kastorer og mobile løsninger. Hjulet har en diameter på 125 mm med et løbebane-bredde på 40 mm og er udstyret med glideleje for glat rotation. Navet har en længde på 44,4 mm, og akselhullet har en diameter på 12 mm, hvilket sikrer kompatibilitet med standard kastormonteringer. Løbebanen er fremstillet af identisk materiale som hjulfælgen, hvilket garanterer ensartet slidstyrke og holdbarhed. Hjulet er velegnet til rullebure og butiksinventar samt displays, hvor pålidelig mobilitet er afgørende. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne ved en hastighed på 3 km/h er 200 kg, hvilket gør det ideelt til moderate transportopgaver i kommercielle miljøer.
Hjul 125 mm
Duratech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og fremstillet af polyamid med glideleje. Hjulet har en diameter på 125 mm og en løbefladebredde på 43 mm, hvor løbeflagen er identisk med hjulfælgen. Navet måler 58 mm i længden, og akselhullet har en diameter på 20 mm. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 600 kg og en dynamisk belastning på 300 kg ved en hastighed på 4 km/h. Duratech hjulet er velegnet til bilindustri OEM, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, butiksinventar og displays samt transportudstyr.
Hjul 80 mm
Puretech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et polyamid-legeme med et massivt gummi-løbebane i sort, der har en bredde på 35 mm. Hjulet har en samlet diameter på 80 mm med en navlængde på 46 mm og en akselhuljordens diameter på 8,3 mm, hvilket sikrer kompatibilitet med standard kastoropsætninger. Løbebanen er udstyret med glideleje for glat og støjsvag drift. Hjulet har en statisk bæreevne på 200 kg og en dynamisk bæreevne på 100 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til en bred vifte af anvendelser herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 100 mm
Elastech heat hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til kastorer og mobile løsninger. Hjulet har en diameter på 100 mm med et løbebane på 35 mm i bredden, fremstillet af dæmpet, varmebestandigt materiale, der sikrer glat og støjsvag drift. Navet måler 45,5 mm i længden, og akslen har et huldiameter på 8 mm, hvilket gør det kompatibelt med standard kastormonteringer. Hjulet er udstyret med en tør lejebøsning for pålidelig og vedligeholdelsesfri drift. Kroppen er konstrueret af aluminium, hvilket giver en optimal balance mellem vægt og styrke. Hjulet har en statisk bæreevne på 160 kg og en dynamisk bæreevne på 80 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser i industrielle og kommercielle miljøer.
Hjul 100 mm
Duratech heat hjulet er designet til brug i kastorer og fremstillet af aluminium med en tør lejebøsning. Hjulet har en diameter på 100 mm med et løbehjul på 35 mm i bredden, der er identisk med hjulfælgen. Navet måler 45 mm i længde, og akselhulet har en diameter på 8,4 mm. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 250 kg og en dynamisk belastning på 125 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til professionelle og industrielle anvendelser.
Hjul 80 mm
Duratech heat er et hjul designet til brug i kastorer og består af et thermosæt af plastic, varmebestandigt materiale med en løbeflade på 35 mm bredde, der er identisk med hjulfælgen. Hjulet har en samlet diameter på 80 mm og en navlængde på 45,5 mm, med en akselhuljorering på 8 mm. Hjulet er udstyret med en tør lejebøsning for optimal ydeevne. Hvad angår bæreevne kan hjulet håndtere en statisk belastning på op til 200 kg, mens den dynamiske belastning er 100 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til industrielle og kommercielle anvendelser.
Hjul 100 mm
Duratech heat er et hjul designet til brug i kastere og består af et termosæt af plastic, varmebestandigt materiale med en løbeflade på 35 mm bredde, der er identisk med hjulfælgen. Hjulet har en samlet diameter på 100 mm og en navlængde på 45,5 mm, med en akselboringdiameter på 8 mm. Hjulet er udstyret med tør lejebøsning for optimal drift. Vedrørende bæreevne kan hjulet håndtere en statisk belastning på op til 250 kg, mens den dynamiske belastning er 125 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til industrielle og kommercielle anvendelser.
Hjul 75 mm
Duratech heat er et hjul designet til brug i kastere og består af termoplastiske syntetiske stoffer med varmebestandighed. Hjulet har en diameter på 75 mm med et løbebane på 25 mm i bredden, som er identisk med hjulfælgen. Akselhullet har en diameter på 8 mm, og navet har en længde på 31,8 mm. Hjulet er udstyret med tør lejebøsning for optimal drift. Vedrørende belastningskapacitet kan hjulet håndtere en statisk belastning på 100 kg, mens den dynamiske belastningskapacitet er 50 kg ved en hastighed på 3 km/h. Disse specifikationer gør hjulet velegnet til applikationer, der kræver pålidelig og varmebestandig løsning.
Hjul 75 mm
Duratech heat er et hjul designet til brug i kastere og består af termoplastiske syntetiske stoffer med varmebestandighed. Hjulet har en diameter på 75 mm med et løbebane på 25 mm i bredden, hvor løbefladen er identisk med hjulfælgen. Akselhullet har en diameter på 8 mm, og navet har en længde på 27 mm. Hjulet er udstyret med tør lejebøsning for optimal drift. Hvad angår bæreevne, kan hjulet håndtere en statisk belastning på op til 100 kg, mens den dynamiske belastning er 50 kg ved en hastighed på 3 km/h. Disse specifikationer gør hjulet velegnet til applikationer, der kræver pålidelig og varmebestandig løsning.
Hjul 38 mm
Basetech hjulet er designet til brug i kastorer og fremstillet af polypropylen med en løbeflade i bredden på 20 mm. Hjulet har en samlet diameter på 38 mm, mens navet måler 21,5 mm i længden, og akselboringen har en diameter på 6 mm. Hjulet er udstyret med glideleje med afstandsrør for optimal funktionalitet. Vedrørende belastningskapacitet kan hjulet håndtere en statisk belastning på op til 70 kg, mens den dynamiske belastningskapacitet ved en hastighed på 3 km/h udgør 35 kg. Løbefladen er identisk med hjulfælgen, hvilket sikrer ensartet kvalitet og holdbarhed under drift.
Hjul 100 mm
Duratech hjulet er designet til brug i kastorer og fremstillet af polyamid, tung materiale med en løbeflange, der er identisk med hjulfælgen. Hjulet har en diameter på 100 mm og en løbebredde på 50 mm, mens navet måler 60 mm i længden. Akselhullet har en diameter på 20 mm og er udstyret med glideleje for optimal drift. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på 1200 kg. For dynamisk belastning kan hjulet bære 600 kg ved 6 km/h eller 720 kg ved 4 km/h, hvilket gør det velegnet til forskellige transportapplikationer med varierende hastigheds- og belastningskrav.
Hjul 250 mm
Elastech er et hjul til brug i styrehjul og fasthjul med fælg af stål, jern og hjulbane i elastisk dæk, sort, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 250 mm og en hjulbanebredde på 60 mm. Den dynamiske bæreevne er 525 kg ved 6 km/t og 630 kg ved 4 km/t, mens den statiske bæreevne er 1.050 kg. Hjulet egner sig blandt andet til AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion, transportudstyr og rullebure.
Frequently Asked Questions
Fordele ved hjul med glideleje
Glidelejehjul bruger en ligetil bøsningsgrænseflade mellem nav og aksel - ingen kugler, ingen ruller. Belastningen bæres over en bred kontaktflade, hvilket gør designet iboende hårdt, tolerant over for snavs og fugt og let at holde i gang. Hjul med glideleje er et smart valg til udstyr med lav hastighed med beskedne styringskrav, hvor robust pålidelighed betyder mere end højhastighedsydelse eller ultra-lav rullemodstand. TENTE hjul med glidelejer giver forskellige fordele:
Lav vedligeholdelse - Uden sarte rullende elementer er der lidt at justere eller slide. Korrekt tilpassede bøsningsmaterialer og smøring sørger for, at hjulet kører problemfrit over lange intervaller, hvilket reducerer nedetid og serviceindsats.
Omkostningseffektiv — Den forenklede konstruktion reducerer produktionskompleksiteten og antallet af dele. Færre slidkomponenter betyder forudsigelige omkostninger over tid - ideelt, hvor der er behov for holdbar mobilitet på tværs af en stor flåde.
Stødabsorberende - Den kontinuerlige lejeoverflade spreder slagbelastninger og modstår fordybning og deformation. Denne robusthed hjælper med at opretholde ensartet rulleadfærd på barske gulve og ved hyppig stop-start-brug.
Korrosionsmodstand - Bøsninger kan leveres i polymer-, metal- eller sintrede varianter, og muligheder i rustfrit stål er tilgængelige til våde eller hygiejnefølsomme miljøer. Resultatet er pålidelig mobilitet, selv hvor fugt og rengøringscyklusser er en del af den daglige drift.
Typer af hjul med glideleje
Hjul med glideleje findes i mange forskellige konstruktioner, hver optimeret til specifikke driftsforhold og præstationsmål. Hos TENTE tilbyder vi glidelejerhjul i flere hjulmaterialer, slidbanehårdheder, diametre og navmuligheder for at imødekomme kravene i forskellige applikationer og industrier. Uanset om prioriteten er stille, ikke-mærkbar kørsel på sarte gulve, modstandsdygtighed over for fugt og kemikalier i hygiejnekritiske områder eller robust ydeevne til udendørs og industriel brug, giver hver variant sin egen balance mellem belastningskapacitet, rulleindsats og holdbarhed. Nedenfor er nogle af de almindeligt anvendte hjul med glideleje:
Polyamidhjul med glideleje
En polyamidkonstruktion i ét stykke med glideleje giver høj stivhed, kompakt byggehøjde og hård, præcis kørsel - ideel, når maksimal belastningstæthed og dimensionsstabilitet er prioriteret. Blandt vores produkttilbud fungerer TENTE UOO-serien som et godt eksempel på polyamidhjul med glideleje. Disse hjul fås i hjuldiametre fra 80 mm til 200 mm - med belastningskapacitet fra 200 kg til 800 kg afhængigt af størrelsen.
Massive gummihjul med glideleje
Disse hjul kombinerer et polypropylencenter med en slidbane af massiv gummi, der ikke mærker, og giver støjsvage, gulvvenlige rulninger med enkel vedligeholdelse - velegnet til bevægelse i lav hastighed på hårdere gulve. Inden for vores valg skiller PIO-serien sig ud som et bemærkelsesværdigt eksempel. Disse slidbanehjul i massiv gummi fås i hjuldiametre på 80 mm til 200 mm. Deres belastningskapacitet varierer fra 70 kg til 205 kg pr. Hjul, afhængigt af størrelsen.
Termoplastiske gummihjul med glideleje
Termoplastisk gummi (TentePrene) på et polypropylencenter med glideleje giver lav støj, ingen mærker og let rulning, hvilket gør disse hjul ideelle til rene, følsomme gulvmiljøer. PJO-hjulserien er et eksempel fra vores produktportefølje. Hjuldiametre spænder fra 50 mm til 150 mm med repræsentative belastningstal på 50 kg til 100 kg — afhængigt af konfigurationen.
Anvendelsesområder for glidelejehjul
Hjul med glideleje er et praktisk valg, hvor holdbarhed, lav vedligeholdelse og pålidelig belastningsstøtte opvejer behovet for højhastighedsmanøvrering. Deres enkle bøsningsgrænseflade leverer ensartet ydeevne inden for industriel fremstilling og materialehåndtering - for eksempel bevægeligt transportudstyr og monteringsarmaturer med stabil valsning med lav indsats. I hygiejnefokuserede operationer tåler korrosionsbestandige muligheder (såsom polyamidhjul) hyppige vask, hvilket gør dem velegnede til cateringvogne og madleveringssystemer. De kan også bruges regelmæssigt i distribution og detailforretninger — fra hardwareforhandlere og gør-det-selv-butiksmiljøer til lagerinventar — hvor kompakt design, jævn mobilitet og pålidelig bæreevne er afgørende.