Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Basetech hjulet er et polypropylen-hjul designet til brug i kastorer og er velegnet til rullebure samt butiksinventar og displays. Hjulet har en diameter på 100 mm med et løbebane-tværsnit på 36 mm, og løbebanen er fremstillet af identisk materiale som hjulfælgen. Navet har en længde på 44,4 mm, og akselhullet har en diameter på 12 mm. Hjulet er udstyret med glideleje for glat rotation. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne udgør 160 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til applikationer, der kræver pålidelig og stabil belastningsfordeling.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
POO100x36-Ø12 white
EAN
4031582410358
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
160 kg
Belastning Statisk
320 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,11 kg
Produktnavn
Basetech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
65 Shore D
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
12 mm
Navlængde
44,4 mm
Hjulbane bredde
36 mm
Diameter
100 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid