Hjul 100 mm
Basetech
EAN:
4031582418989
Varenummer:
POO100x36-Ø12
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Lavt slid hjul
Basetech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og er fremstillet af polypropylen med en løbeflange i identisk materiale. ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Basetech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og er fremstillet af polypropylen med en løbeflange i identisk materiale. Hjulet har en diameter på 100 mm og en løbebredde på 36 mm, hvilket gør det velegnet til rullebure samt butiksinventar og displays. Navet har en længde på 44,4 mm, og akselhullet har en diameter på 12 mm. Hjulet er udstyret med glideleje for optimal glideevne. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne ved en hastighed på 4 km/h udgør 160 kg, hvilket sikrer pålidelig drift under normale driftsbetingelser.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid