Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Duratech hjulet er designet til brug i kastorer og fremstillet af polyamid, tung materiale med en løbeflange, der er identisk med hjulfælgen. Hjulet har en diameter på 100 mm og en løbebredde på 50 mm, mens navet måler 60 mm i længden. Akselhullet har en diameter på 20 mm og er udstyret med glideleje for optimal drift. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på 1200 kg. For dynamisk belastning kan hjulet bære 600 kg ved 6 km/h eller 720 kg ved 4 km/h, hvilket gør det velegnet til forskellige transportapplikationer med varierende hastigheds- og belastningskrav.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
TOO 100x50-Ø20 HL60
EAN
4031582322491
S4-materialenummer
199804809
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
720 kg
Belastning ved 6 km/t
600 kg
Belastning Statisk
1200 kg
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-40 °C
Samlet vægt
0,38 kg
Produktnavn
Duratech
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid , tung
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
Hjul farve
Naturlig hvid
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid